Change Language :
Függőlegeskomissiózók: Az EK-X sorozatú függőleges komissiózók különösen impozánsak a Still széles kínálatában - a hamburgi székhelyű vállalat a Kion csoport része, amely viszont a világ második legnagyobb targoncagyártója közel 4,5 milliárd eurós forgalmával (2013). Feladatuk a raklapok megközelítése, amelyekről a járművezető egy magasraktár szűk folyosóin leveszi az egyes kartondobozokat. A komissiózók akár tizenkét méteres komissiózási magasságot is elérnek, és a moduláris felépítés elvének köszönhetően tökéletesen az egyedi alkalmazáshoz igazíthatók. A vevő például különböző fülkék, emelőoszlopok, vezérlőpanelek és akkumulátorrendszerek közül választhat, és egyedi opciók is megvalósíthatók.


A Still már használja az eltérítés elvét a kisebb komissiózókban a kábelek elvezetésére, és ez már bevált. Az EK-X sorozat esetében a hosszabb kábelhossz miatt a görgő oldalirányú vezetését némileg javították - majd az első tesztek gyorsan megmutatták, hogy ez a megoldás itt sajnos nem működik. Volker Haspel, a Kion Systems elektromos fejlesztéséért felelős munkatársa: "Az általunk általában használt kábelek megcsavarodtak, és úgy néztek ki, mint egy dugóhúzó. Röviddel ezután megbuktak a tesztben. Az ilyen kábelek tesztelése önmagában is összetett feladat. Relatív mozgásokat végeznek az emelőkeretben, és a komissiózók mozgása rendkívül dinamikus. Figyelembe kell venni az itt fellépő húzóerőt is, ellentétben az energialáncos kábelekkel."

A két vállalat laboratóriumaiban végzett tesztek azt mutatták, hogy a speciális chainflex® kábelszerkezet kötegelt sodrással szintén nagyon jól tartja magát a görgőkön. A magokat először kötegekbe sodorják, amelyeket viszont egy kis osztáshosszúságú magelem köré sodornak. Ez a magelem nem csak töltőanyagként szolgál, hanem húzáscsökkentő elemként is szolgál. Az eredmény nagyon emlékeztet egy acélkábelre. A stabil sodronyszerkezet további alátámasztása érdekében nyomás alatt egy köpenyt extrudálnak, amely hosszirányban vezeti a magot. Mindezek az intézkedések a kábelben keletkező erők minimalizálását és a szerkezet fenntartását eredményezik.
A köpeny speciális anyagai és azok megmunkálása is jelentősen hozzájárul a tartóssághoz. Kimutatták, hogy a csiga alakja nincs hatással az élettartamra. Ez egyértelművé tette a döntést a Still tervezői számára, és a kábelt az EK-X árboc szabványaként határozták meg. Egy chainflex® kábelt használnak kötegelt sodrással és TPE köpennyel, amely 4,50 és 16 méter közötti hosszúságú a komissiózókban. Nem kérdés, hogy nagy terhelésnek vannak kitéve. Sok alkalmazásban a készülékek folyamatos használatban vannak, így az árboc állandóan mozgásban van. A chainflex® kábelek ugyanúgy mozognak ilyen körülmények között, mint a sok ezernyi energialánc-alkalmazásban. Still így megoldást talált egy olyan problémára, amely az árboc és az üres tárcsa módosított geometriája miatt merült fel. Az igus® kábelszakértői is új felismerésre jutottak: Most már tudják, hogy kábeleik nem csak láncokhoz alkalmasak, hanem görgős vezetőkben is bizonyítják magukat.