OSC offshore lánc

Nyílt tengeri használatra készült lánc (OSC)
Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatóság kör

Fenntarthatóság

Az offshore lánc fejlesztése OCS

Nyílt tengeri használatra készült lánc (OSC)

belső elválasztás

Láncszemek

Műanyag szálas kötél

Tartókonzol

Offshore-lánc OSC
Offshore-lánc OSC
kábel átmérő Max. 80 mm
Hi [mm] Max. 80 mm
Ha [mm] 180 mm
Menetemelkedés [mm] 187,5 / 750
Hajlítási sugár [mm] 750mm
Tömeg [kg/m] 40 kg/m
Terhelés [kN] 187 kN

A legizgalmasabb projektek az OSC offshore láncával

Part menti áramkábel-kezelő rendszer úszó tárolóegységhez Bahreinben

Úszó tárolóegység az LNG terminálban

Erős kábelvezetés egy szélerőmű fúrótornyon

Offshore energialánc

Gyakran ismételt kérdések

További érdekes témák

chainflex kábelek

chainflex kábelek

Garancia

Kábelekkel készre szerelt energialánc rendszer

Projekttervezés

Projekttervezés

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation