drylin® SHTC Heavy Duty lineáris modulok

shtc
  • Nagy terhelésekhez 25 000 N-ig
  • Maximális lökethossz akár 1.500 mm-ig
  • Önzáró trapézmenetes menet
  • 2 méret

Az SHTC Heavy Duty sorozat méretei

SHTC-40

  • Csúszda hossza: 70 mm
  • max. lökethossz: 1500 mm
  • ø tengelyek: 40 mm
  • 16 000 N-ig terjedő terheléshez

SHTC-50

  • Csúszda hossza: 80 mm
  • max. lökethossz: 1500 mm
  • ø tengelyek: 50 mm
  • Legfeljebb 25 000 N terheléshez
önzáró

Önzáró

Icon_high terhelések

Nagy terhelés

several-slide-SHT-slide

Több kocsival

További termékek és változatok

Rozsdamentes acél drylin SHT lineáris modul

SHT Rozsdamentes acél lineáris modulok

  • Ellenáll a vegyi anyagoknak
  • Rendkívül robusztus és korróziómentes
  • FDA-kompatibilis változat kapható
igus drylin SHT XY-asztal

drylin® XY táblázat

  • Nagy pontosság
  • 100 % kenésmentes
  • Pontos igazítás a CNC gyártásnak köszönhetően
igus léptetőmotor

drylin® E léptetőmotor

  • Megfelelő NEMA léptetőmotor
  • További tartozékok (közelítőkapcsoló, motorkábel)
  • Teljesen összeszerelve

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation