drylin® E vezérorsós léptetőmotorok

Önálló megoldás enkóderrel vagy anélkül

Vezérorsós motor NEMA 11

NEMA11 beépítési méret

  • Perem mérete: 28mm
  • tartási nyomaték: 0,1 Nm
  • tengelyterhelés axiálisan: 50N
Vezérorsós motor NEMA 17

NEMA17 beépítési méret

  • Perem mérete: 42 mm
  • Tartási nyomaték: 0,5Nm
  • Axiális tengelyterhelés: 100 N
Vezérorsós motor NEMA 17

NEMA23 beépítési méret

  • Perem mérete: 56 mm
  • Tartási nyomaték: 2,0 Nm
  • Axiális tengelyterhelés: 500 N

Miért a drylin® E motorok?

24 órás szállítás

Szállításra készen 24 órán belül

Készlet

Folyamatosan nagy készletek

élettartam Ikon

Hosszú termék élettartam

Hosszú távú elérhetőség Ikon

Hosszú távon elérhető termékválaszték

Nincs minimális rendelési mennyiség Ikon

Nincs minimális rendelési mennyiség

100%-ban tesztelt Ikon

100%-ban tesztelt

drylin E termékkereső

Motor konfigurátor

Elektromotorokhoz

Hajtástechnológia konfigurátora

Elektromos lineáris hajtásokhoz

Vezérorsós motor konfigurátor

Vezérorsós motorokhoz

Szolgáltatásaink

drylin® E Motorvezérlés

  • Gyors üzembe helyezés
  • Egyszerű és intuitív felhasználói felület
  • Kompatibilis az ipari vezérlőrendszerekkel
  • Minden drylin® lineáris tengelyhez
További információ
Motorvezérlés ikon

drylin® E mintaprogramok

  • Letölthető programok a fő/vezérlőrendszer programmal és dryve paraméterezéssel
  • Kompatibilis az ipari gyártókkal (Siemens, Beckhoff, Wago stb.)
  • Kompatibilis az elterjedt egylapos számítógépekkel/fejlesztői kártyákkal
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Tovább a mintaprogramokhoz

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation