Menetes hajtóorsó, golyóscsapágyba szerelve
Fordulatonként 2 mm, 3 mm, 12 mm vagy 50 mm emelkedés
Kompakt, könnyű, rendkívül stabil
Telepítésre készen szállítjuk motorkarimával és tengelykapcsolóval
Opcionálisan rendelhető állítható lineáris csapágyakkal és hézagmentes, előfeszített csúszkával
A normál jobbmenetes orsó mellett balmenetes vagy ellenmozgású orsó is használható
Léptetőmotor (opcionális)
2Motorkarima és tengelykapcsoló
310 x 2, 10 x 3 trapézmenet és 10 x 12, 10 x 50 ritkamenet
4iglidur® J anyagból készült, kenésmentes menetes anya és lineáris csapágy
5Golyóscsapágyak
NEMA méret | Peremszélesség (b) | Furatminta (a) | 8 | 20,00 | 16,00 | 11 | 28,00 | 23,00 | 14 | 35,00 | 26,00 | 17 | 42,00 | 31,00 | 23 | 56,40 | 47,14 | 34 | 86,00 | 69,50 |
---|
Rendelési sz. | Max. lökethossz | Max. sebesség | Max. statikus teherbírás axiális [N] radiális [N] | Kivitel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SAW-1040 | 500 | 1500 | 500 | 2000 |
Normál lineáris siklócsapágy kenőanyagmentes iglidur® J betéttel |
|
SAW-1040-E | 500 | 1500 | 500 | 2000 |
kiegészítésképpen kézzel állítható lineáris csapágyakkal (TurnToFit) |