drylin® - legjobb súrlódási együttható, legkisebb kopás

Anyagok

Optimális anyagkombináció

iglidur® J

  • karbantartásmentes száraz üzem
  • alacsony súrlódási együttható minden anyaggal
  • kiváló kopásállóság
  • nagyon alacsony nedvességfelvétel
példa

iglidur® J200

  • abszolút karbantartásmentes
  • rendkívüli élettartam keményen eloxált alumíniumon
  • alacsony súrlódási együttható eloxált alumíniummal
  • kiváló kopásállóság eloxált alumíniummal
JUM20Q

iglidur® X

  • abszolút karbantartásmentes
  • Hőmérsékletállóság -100°C-tól +250°C-ig folyamatos üzemben
  • Univerzális kémiai ellenállás
  • Nagyon alacsony nedvességfelvétel
példa

iglidur® E7

  • Csendes futás a jó csillapítási tulajdonságoknak köszönhetően
  • Rendkívül alacsony súrlódási együttható
  • önkenő a beépített szilárd kenőanyagoknak köszönhetően
  • korróziómentes
  • Nagyon alacsony nedvességfelvétel

Y = súrlódási együttható

Y = kopás

Y = élettartam

AWM(P):Keményanodizált alumínium tengely h10 vagy h8
SWM:Edzett és csiszolt acéltengely, h6, (AISI 1055)
EWM:Edzett és csiszolt rozsdamentes acél tengely, h6, (AISI 440C)
EEWM:Edzett és csiszolt rozsdamentes acél tengely, h6, (AISI 420C)
hv:Keményre krómozott és csiszolt acél tengely, h7, (AISI 1055)

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation