ZLW: lineáris tengely extrém körülményekhez

ZLW0630
  • 100 %-ban kenésmentes kivitel siklócsapágyakkal
  • Sokoldalú és egyszerű összeszerelés
  • Szabadon választható lökethossz
  • Lapos és robusztus
  • Könnyű és korrózióálló

Termékszolgáltatások

Katalógus

Katalógusadatok letöltése

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Kérjen árajánlatot

Online konfigurátor

Ingyenes online konfigurátor

Műszaki adatok

Műszaki adatokZLW-1040-LT mélyhűtéses alkalmazásokhoz ZLW-1040-UW víz alatti használatra
Tömeg (löket nélkül) [kg]11
Súly 100 mm löket [kg]0,140,14
max. lökethossz [mm]2.0001000
Áttétel [mm/U]7070
FogazatAT5AT5
A fogasszíj anyagaTPUKF2PU rozsdamentes acél feszítőelemekkel
A fogasszíj szélessége [mm]1616
A fogasszíj húzóereje [N]20050
Max. Radiális terhelés [N]300100
VezetőcsapágyHideg golyóscsapágyxiros® golyóscsapágyak
Max. Sebesség [m/s]51
Max. A csúszka pozícióeltérése, terhelésfüggő [mm]±0,2 ± 0,5

Gyakorlati alkalmazás

ZLW alkalmazás

Műszaki rajz

Rajzolás zlw
Rajzolás zlw
Rajzolás zlw
Rajzolás zlw

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation