A fabmaker vállalat azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megismertesse az emberekkel a 3D nyomtatás technológiáját.
Az általános és középiskolák tanulói, a vállalatok gyakornokai, valamint az egyetemek és műszaki főiskolák hallgatói megismerjék, hogy mi mindenre képes ez a technológia. A cél ezért egy olyan, két nyomtatófejjel ellátott 3D nyomtató kifejlesztése volt, amely könnyen és biztonságosan használható, megbízhatóan működik, és műszaki specifikációjának és szoftverének köszönhetően professzionális eredményeket nyújt.
Az egyik fő kritérium a két nyomtatófej pontos, rezgésmentes pozicionálása volt, amelyek fúvókáin keresztül a 250 °C-ra felmelegített szálak áramlanak, hogy a kívánt kontúrokat az olvasztott réteges eljárás segítségével hozzák létre. Bár a "nem a lehető legpontosabb, hanem a lehető legpontosabb" volt az állítás, a fúvókák elért pozicionálási pontossága mutatja, hogy ez mit jelent: 0,0125 milliméter.
Ehhez természetesen nagy pontosságú lineáris vezetésre van szükség, amelyen a nyomtatófejek x, y és z irányban mozognak. Ennek a vezetőnek azonban nemcsak pontosnak, hanem kenőanyagmentesnek és a lehető legkarbantartásmentesebbnek is kellett lennie. A kenőanyag-mentesség elengedhetetlen volt. Katasztrofális lenne, ha kétszáz fok feletti hőmérsékleten kenőanyagok, például olaj vagy zsír szabadulnának ki, és beszennyeznék a nyomtatandó tárgyat vagy a munkaterületet. A karbantartásmentes működés szükségessége abból az igényből fakadt, hogy olyan oktatási nyomtatót kell létrehozni, amely mindig rendelkezésre áll oktatási segédeszközként, és hosszú évekig megbízhatóan működik. Ráadásul a 3D nyomtatási technológiával megismertetni kívánt személyek nagyon eltérő műszaki háttérrel rendelkeznek. A nyomtatónak ezért képesnek kell lennie megbocsátani a működési hibákat. Végül, de nem utolsósorban, egy ilyen lineáris vezető árának a "oldalon kell maradnia".