Ideális kiegészítője a drylin® orsós lineáris asztaloknak. A rugalmas tengely lehetővé teszi a kézikeréknek a lineáris egység szerelőszemétől független elhelyezését. 500 mm távolságra és 85°-os eltolással? Nem probléma!
- Hosszúságok: 300 mm, 500 mm és 1000 mm (rugalmas tartomány)
- Material: Rugalmas tengely: polírozott acél, műanyag védelem: Rilsan, csatlakozórész: rozsdamentes acél AISI 303
- Minden csapátmérőhöz (10, 12, 14 mm)
- Rugalmas beépítés & helytakarékos