Ezután következett a "teljes újratervezése": számos túlméretezett alkatrészt gazdaságosabb műanyag alkatrészekre cseréltek. Azóta a gravírozó rendszerek iránti kereslet ismét megnőtt. A hordozható lézerrendszer "c-jet" lehetővé teszi a nagyobb üveg tárgyak gravírozását és a több üzemmódú működés alkalmazását a sorozatgyártás során. Ugyanakkor könnyen szállítható, így vásárokon és más rendezvényeken is használható. Kompakt kialakításának és nagyméretű látóablakának köszönhetően nagy figyelmet kelt. A gépet az alapoktól kezdve sorozatosan újratervezték. Ennek eredményeképpen ma már feleannyiért kínálják. A teljes súlyt is csökkentették mintegy 40 kg-mal.
A drylin használata®
A lézervédelemmel ellátott nagyméretű motoros látóablakban mostantól polimer csúszóelemekkel ellátott drylin® N miniatűr vezetősíneket használnak 40 mm-es sínszélességben. Ezek tökéletesen illeszkednek a szabványos alumíniumprofilokhoz. Mint minden lineáris vezetőnél, a futókocsik száraz üzemben is eloxált alumíniumprofilokban futnak. Ez egy olyan csúszóvezető rendszer, amely egyszerre költséghatékony és rugalmas. Ezenkívül tribológiailag optimalizált iglidur® J polimer siklócsapágyak is beépítésre kerülnek a látóablakok területén. Ezeket az ablak meghajtására és a fogasszíjhajtás terelésére használják. Az iglidur® J anyagból készült csapágyak kenőanyag- és karbantartásmentesek, és számos tengelyen rendkívül alacsony súrlódási együtthatót kombinálnak nagyon magas élettartammal.
 
A lézeroptika középpontja
A rendszer központi eleme a lézeroptika. Itt történik a keletkező üvegtermék tényleges rétegfelépítése. A munkadarabasztal nemcsak vízszintesen, hanem függőlegesen is állítható, ami végső soron meghatározza a végtermék minőségét. A lézeroptika a megmunkálás során fel-le mozog. Ehhez egy drylin® W-dupla sínt és házi csapágyakat, valamint a kiterjedt moduláris rendszer egyéb egyedi komponenseit használják. Ezek a kiegészítő védelmet biztosító nyomatéktartóktól kezdve a drylin® trapézmenetes anyákig terjednek, amelyek nagyon fontosak a gravírozási eredmény szempontjából. A gravírozás réteges felépítése miatt a lézersugárnak olyan rétegeket kell elérnie, amelyek nagyon közel vannak egymáshoz. A drylin® trapézmenetes anyák automatizált üzemben is sikeresen ellátják ezeket a feladatokat, és kis orsómozgásokkal, alig mérhető kopással, sima futással nyűgöznek le. Minden alkatrész alacsony zajszintű, szennyeződésre és porra érzéketlen, korróziómentes és különösen könnyű. A csendes lineáris vezetők hatékonyak és olyan jól működnek, hogy most már egy ipari lézerrendszerben is használják őket.