Lineáris tengely a hegesztési varratok hajlítóvizsgálatát végző berendezés precizitásáért

Kenés- és karbantartásmentes: ólomcsavaros lineáris rendszer és lineáris sín a hegesztési varratok vizsgálatához

Jellemzés

  • Amire szükség volt: drylin® SHT-lineáris rendszer, drylin® W-lineáris útmutató
  • Követelmények: Nagy pozícionálási pontosság, a lehető legnagyobb hézagmentesség, robusztus, tartós, kenésmentes, szennyeződésre érzéketlen.
  • Iparág: Műanyagipari gépek
  • Siker az ügyfél számára: A hegesztési varratok hajlításvizsgálati berendezésével a DVS 2203-5 szabvány szerinti hajlítási mintákat 15 mm lemezvastagságig vagy 5000 N maximális erőig lehet vizsgálni. Minden kenés- és karbantartásmentes és tartós. Ami gyakornoki projektnek indult, az aztán sorozatgyártásba került.
A hajlítást tesztelő berendezés

Probléma

Megoldás

A hajlításvizsgáló készülék sorozatgyártásba kerül

A hajlítást tesztelő berendezés

A drylin® SHTstandard programból és a drylin® W lineáris vezetőrendszerből származó karbantartás- és kenésmentes vezérlőcsavaros lineáris rendszer a hajlító próbatest függőleges és vízszintes mozgatásához.

A drylin® W lineáris vezetőt az iránymutatás által meghatározott támasztási távolságok beállítására használják.

A két lineáris vezetőt a hajlításvizsgálati eszköz követelményeihez igazítják.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation