drylin NT teleszkópos sínek

Weboldalunk tartalmából:

Világos és sötét teleszkópsínek metszetben.

Miért válassza a drylin lineáris rendszereket?

Robusztus

Porálló

Korróziómentes kivitel

Csendes

Kis tömegű

Higiénikus

Banner kérdőjel ikonnal és egy férfi portréjával.

Kérdezze szakértőnket

drylin NT mintakép, termékkel és csomagolásjellel.

drylin NTP minta

Whitepaper a drylin lineáris csapágyakkal elérhető megtakarítási lehetőségekről.

Tanulmány

A drylin NT teleszkópos sínek komponensei

Alumínium drylin NT sínprofil tolóajtókhoz.

NT-35

  • Folyamatos kinyúlás akár 1200mm-ig
  • Teljesen, részben vagy túlnyúló sín
  • Opcionálisan elérhető pattintó mechanizmus a végen és középen
A drylin NT sín és a csúszka metszetben látható.

NT-60

  • Folyamatos kinyúlás akár 2000 mm-ig
  • Csendes, stabil futás
  • Robusztus szerkezet a masszív műanyag-alumínium kialakításnak köszönhetően
Drylin NT sín nyitott és zárt profillal, csúszó alkalmazásokhoz.

NTV-27

  • Kihúzási hossz 500 mm-ig
  • A rugós előfeszítés miatt kis hézag
  • Állandó elmozdulási erők a drylin® N előfeszített prizma vezetésen keresztül
drylin NT lineárvezető két fekete kocsival egy tolórendszerhez.

NTP-27

  • 125 mm / 150 mm-es kihúzási hossz
  • Három darabból álló szerkezet igus® nagy teljesítményű polimerekből készült
  • Nem fém
Kétféle drylin NT szánprofil rejtett vezetéssel.

NT-35-AR/NT-60-AR

  • Akár 1200mm / 2000mm kihúzási hossz
  • Csökkentett fényvisszaverődés a fekete eloxált alumíniumnak köszönhetően
  • Diszkrét látvány
drylin NT tolórendszer két alumínium kocsival.

NT-35-HT

  • Kinyúlás akár 1200 mm-ig
  • 130°C-ig hőálló
  • Opcionálisan ezüst vagy fekete (AR) színben kapható a webáruházban

100% műanyagból készült teleszkópos sín - NTP

Alkalmazási példák

DROP WATER

Önkiszolgáló automata és árupolc egy italokat és harapnivalókat kínáló üzletben.
CompactChart
Három ember egy flipchart mellett mutat be egy grafikont.
Kerekesszékes felvonó
Padlószintbe süllyesztett platformlift egy lépcső mellett, téglafalú térben.
Food truck
Nagy ipari gép piros előlappal egy műhelyben.

Fenntarthatóság

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation