drylin® ZLW – Műszaki adatok

ZLW-0630 – Műszaki adatok

MegnevezésEgység02 alap02 standard
Tömeg (löket nélkül)kg0.380,4
Tömeg (100 mm-es löket)kg0,080,08
max. lökethossz * mm10001000
Áttételmm/ford.5454
FogazatHDT 3MMTD3
A fogasszíj anyagaNeoprén GF-felPU acéllal
A fogasszíj szélességemm99
A fogasszíj húzóerejeN75100
max. Radiális terhelésN100150
ÁtirányításMélyhornyú golyóscsapágyakMélyhornyú golyóscsapágyak
max. fordulatszám A fordulatszám 60%-os üzemidő függvényem/s22
max. A csúszka pozícióeltérése, terhelésfüggő **.mm± 0,35±0,3

Műszaki adatok ZLW-1040

MegnevezésEgység02 alap02 standard
Tömeg (löket nélkül)kg0,91,0
Tömeg (100 mm-es löket)kg0,140,14
max. lökethossz * mm2.0002.000
Áttételmm/ford.6670
FogazatRPP 3MAT5
A fogasszíj anyagaNeoprén GF-felPU acéllal
A fogasszíj szélességemm1516
A fogasszíj húzóerejeN150200
max. Radiális terhelésN200300
ÁtirányításMélyhornyú golyóscsapágyakMélyhornyú golyóscsapágyak
max. fordulatszám A fordulatszám 60%-os üzemidő függvényem/s35
max. A csúszka pozícióeltérése, terhelésfüggő **.mm±0,3±0,2

Műszaki adatok ZLW-1080

MegnevezésEgységStandard
Tömeg (löket nélkül)kg1,3
Tömeg (100 mm-es löket)kg0,14
max. lökethossz * mm2.000
Áttételmm/ford.70
FogazatAT5
A fogasszíj anyagaPU acéllal
A fogasszíj szélességemm16
A fogasszíj húzóerejeN200
max. Radiális terhelésN300
max. fordulatszám A fordulatszám 60%-os üzemidő függvényem/s5
max. A csúszka pozícióeltérése, terhelésfüggő **.mm±0,2

Műszaki adatok ZLW-1660

MegnevezésEgységStandard
Tömeg (löket nélkül)kg0,4
Tömeg (100 mm-es löket)kg0,5
max. lökethossz * mm3000
Áttételmm/ford.120
FogazatAT5
A fogasszíj anyagaPU acéllal
A fogasszíj szélességemm32
A fogasszíj húzóerejeN500
max. Radiális terhelésN300
max. fordulatszám A fordulatszám 60%-os üzemidő függvényem/s5
max. A csúszka pozícióeltérése, terhelésfüggő **.mm±0,2

ZLW-20120/-20160/-20200 – Műszaki adatok

MegnevezésEgységStandard
Tömeg (löket nélkül)kg5,36 / 5,78 / 6,2
Tömeg (100 mm-es löket)kg0,386 / 0,426 / 0,466
max. lökethossz * mm3000
Áttételmm/ford.144
Fogazat8M
A fogasszíj anyagaPU acélkábellel
A fogasszíj szélességemm20
A fogasszíj húzóerejeN750
max. Radiális terhelésN3000
ÁtirányításMélyhornyú golyóscsapágyak
max. fordulatszám A fordulatszám 60%-os üzemidő függvényem/s5
max. A csúszka pozícióeltérése, terhelésfüggő **.mm±0,2

ZAW-1040 – Műszaki adatok

MegnevezésEgység02 alap02 standard
max. lökethossz * mm30001000
Áttételmm/ford.14054
Fogazat8MMTD3
A fogasszíj anyagaNeoprén GF-felAcél
A fogasszíj szélességemm329
A fogasszíj húzóerejeN150200
max. Radiális terhelésN1212
ÁtirányításMélyhornyú golyóscsapágyakMélyhornyú golyóscsapágyak
max. fordulatszám A fordulatszám 60%-os üzemidő függvényem/s0,50,5
max. A csúszka pozícióeltérése, terhelésfüggő **.mm± 0,5± 0,5

Terület tehetetlenségi nyomatéka és ellenállási nyomatéka

Cikkszámly mm4lz mm4Wby mm3Wbz mm3
ZLW-063030391116741736845
ZLW-1040975605491039023076
ZLW-108048365386613115154684
ZLW-16605408767734891461824586

igus® GmbH+49 2203 9649-0