A "Compact plus", a B. Braun a 2017/18-as évben egy új tervezésű perfúziós készülékcsaládot dobott piacra. Az új fejlesztésre a nemzetközi és nemzeti szabályozások változása miatt volt szükség, amelyek nagy hatással vannak az orvostechnikai eszközök kialakítására és funkcióira. Az új perfúzorok számos biztonsági funkcióval vannak felszerelve. Dr. Dirk Aljets, a "Compact" sorozat infúziós szivattyúinak vezető mérnöke: "A készülék felismeri például a behelyezett fecskendőt, és minden lényeges folyamatot maga felügyel. A vezérlőrendszer redundáns; a két processzor kommunikál egymással, és azonnal jelentik, ha eltérő értékeket észlelnek." És csak akkor zárolja a készülék a fecskendőt, és indítja el a meghajtást, ha a készülék felismerte a fecskendőt.
A kezelői vezetés a használhatóságot szem előtt tartva lett kialakítva: Az integrált adatbázisban számos fecskendő típus és hatóanyag van tárolva. A műtő személyzete beírja a beadási sebességet, amely például a beteg súlyától függ, és bízhat abban, hogy ezt az értéket pontosan betartják. Előre meghatározott infúziós profilok is lehetségesek. Dr. Dirk Aljets: "Néhány hatóanyag esetében először gyorsan el kell érni egy bólus, azaz egy bizonyos szintet, és csak ezután adunk be egy következő adagot."