Kenésmentes és karbantartásmentes nagy teherbírású csapágyak az új RTG-daruk alvázában

A Tan Cang Gantry daru gyártója kenésmentes csapágyakat telepít, amelyek nem igényelnek rendszeres karbantartást.

Jellemzés

  • Amire szükség volt:
    Kenés- és karbantartásmentes, nagy teherbírású csapágy " igutex ® TX",
    P4HD görgős energialánc,
    chainflex® kábel
  • Követelmények:
    Az ügyfél olyan csapágyazási pontokat keresett, amelyek az RTG-daruk alvázán különösen nagy terhelést viselnek el, ellenállnak a zord környezeti körülményeknek és csökkentik a
  • a karbantartási munkálatokat. Siker az ügyfél számára : 
    A nagy terhelhetőségű csapágyak "TX1" 200 MPa maximálisan megengedett felületi nyomást biztosítanak. A különlegesség: a csúszási tulajdonságokra optimalizált belső rétegnek köszönhetően súrlódásoptimalizáltak, tartósak és teljesen kenés- és karbantartásmentesek. Az ügyfél nélkülözheti a rendszeres karbantartást, és egyúttal növelheti a biztonságot a daru működése során.
Alváz RTG daru

A Tan Cang Gantry kikötői berendezések, például RTG-daruk gyártására és építésére szakosodott.

Az igus® Vietnammal való együttműködés részeként a Tan Cang Gantry többek között az RTG-daruk alvázában teljesen kenés- és karbantartásmentes, nagy teherbírású csapágyazási technológiára támaszkodik.

A beszerelt nagy teherbírású csapágyak "igutex® TX1" a külső héj robusztus üvegszálas szövetből áll. A maximálisan megengedett felületi nyomás akár 200 MPa is lehet.

A Tan Cang Gantry a kábelvezetést is az igustól szerzi be®: P4HD típusú görgős energialánc. "HD" leírja a kitekerőlánc alkalmasságát a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.

Mivel a görgős energialánc felső futása nem siklik az alsó futáson "" hanem gördül, a lánc mozgatásakor a súrlódási ellenállás minimálisra csökken.

A vezetett kábelekhez az UL által jóváhagyott chainflex® kábeleket választották. Az UV-álló chainflex® kábeleket kifejezetten az energialáncok nagy hatótávolságaihoz és szűk kanyarodási sugarakhoz tervezték.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation