Megoldás
A projekttervezés részeként a Sorter tervezői különböző rendszereket vettek figyelembe. A fém csapágyak azonban különböző problémákkal szembesítették a tervezőket, a korrózióra való érzékenységtől kezdve a rendszer rendszeres kenésének szükségességéig. Miután más, a környezeti körülményekkel és a tartóssággal szemben támasztott magas követelményekkel jobban összeegyeztethető megoldásokat kerestek, végül az igus® csapágyaiban, hüvelyeiben és útmutatásaiban megtalálták, amit kerestek. Konkrétan a GSM-110115-110 típusú iglidur ® G csapágyakat használják ma csapágyként. iglidur® G az iglidur® anyagok között a tízesfogat. Rendkívül jól teljesít minden műszaki szakterületen, és a klasszikus mindenes, különösen az általános, mechanikai, termikus és tribológiai jellemzők tekintetében.
Az iglidur® csapágyak számos előnnyel járnak a gépkoncepcióban. Először is megoldották a kenés problémáját. Az iglidur® G anyag további időt és költségeket takarít meg a felhasználónak, mivel teljesen kenés- és karbantartásmentesen működik. A csapágyak a porral és a szennyeződéssel szemben is érzéketlenek, így tökéletesen alkalmasak a Sorter által tervezett munkakörnyezetben való használatra. A megoldás megfelel a projekttervezés során meghatározott egyéb követelményeknek is, amelyek elsősorban a tervezés egyszerűségére és megbízhatóságára vonatkoztak.
Különösen a siklócsapágyak nagyon jó súrlódási együtthatója játszik bele az alkatrészek hosszú élettartamának elképzelésébe. A csapágyak megbízhatóan működnek, és lehetővé teszik a rendszer megfelelő működését még nagy súlyterhelés esetén is.