robolink-apiro-banner

Épületautomatizálási rendszerek: Egyszerű, moduláris, rugalmasan bővíthető

drygear® Apiro moduláris hajtóműrendszer

  • munkaterület határolás,
  • tolófeladatok,
  • hajtóművek különböző áttételekkel,
  • körasztalok és forgó tengelyek

20 alkalmazási példa a moduláris hajtómű rendszerre

iDeaS hajtómű beállításokhoz

Apiro® kezdőkészlet

Apiro® kezdőkészlet
Apiro forgástengely mozgása
  • 32:1 áttételű hajtómű Nema 17 motorral, enkóderrel és csatlakozóval
  • Forgó raszteres asztalokhoz vagy forgó tengelyek mozgatásához
  • Alkalmazási példák: laboratóriumi terület vagy összeszerelési feladatok
Toló / húzófeladatok
  • Konzolos tengely, hajtóművel és Nema 17 motorral összekapcsolva
  • Lehetővé teszi a különböző löketeket az alkalmazásban
  • Fogasléc és fogaskerék elemeket tartalmaz
Toló / húzófeladatok
  • 64:1 áttételű hajtómű és Nema 23 motor
  • Akár 1 m-es lökethossz is lehetséges
  • Mintaalkalmazás: üvegházak, ablakbeállítások, valamint egyéb bútorok, például ablakok, ajtók, szekrények beállítása
Préselt szoros illesztés
  • Konzolos tengely, hajtóművel és Nema 17 motorral összekapcsolva
  • Mintaalkalmazás: préselt szoros illesztés az összeszerelés során
  • Akár 25 N-ig lehetséges
Sávhatár állítás
  • 32:1 áttételű hajtóműhöz és Nema 17 motorhoz csatlakoztatott többfunkciós profil
  • Alkalmazási példa: csomagolóipar, pl. szállítószalagoknál
Forgó mozgás
  • Két 32:1 áttételű hajtómű, amelyet egy multifunkciós profil és egy Nema 17-es motor köt össze
  • Alkalmazási minta: gördülő kapuk
Apiro® toló alkalmazás
  • Részben automatizált gyártósorok bővítése
  • Toló- és görgős alkalmazásokhoz
Pick & Place megoldások
  • Összeszerelt rendszer; hajtómű forgótárcsával és konzolos tengellyel
  • Drylin lineáris robotra szerelve
  • Alkalmazási példa: logisztika, válogatási feladatok, függőleges növénytermesztés
Karteziánus rendszer alapján működő robotok
  • Váltók és konzolos tengelyek kombinációja multifunkcionális profillal és igus energialánccal
  • Alkalmazási példa: pick and place feladatok, pl. automatákban, függőleges növénytermesztésben, gyógyszertárakban
Magasságbeállítás
  • 64:1 áttételű kapcsolt hajtómű és Nema 17 motor
  • Alkalmazási példák: Magasságállítás, pl. páraelszívókhoz vagy lámpákhoz
Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatósági kör

Fenntarthatóság

Robot hajtómű illesztőcsappal

Hajtómű illesztőcsappal

Többfunkciós profillal ellátott hajtómű

Hajtómű multifunkcionális profillal

RL-A22.X

Kúpkerekes hajtóművek

Apiro® HD

Higiénikus kialakítású hajtómű

Apiro_kiegészítők

Tartozékok

Apiro modul egy lineáris egységhez

Csatlakozás a hajtás és a vezérorsó-technológia kimenetéhez

drygear® Apiro - Kipróbált és bevált

Prof_apiro

Küldje el kérését

A hajtóművek és alkatrészek áttekintése

Hajtómű forgótárcsával

Hajtómű forgóasztallal

Hajtómű tengelykapcsolóval

Hajtómű tengelykapcsolóval

Konzolos tengely

Konzolos tengely

Apiro® konzolos tengely

Konzolos tengely kettős tengellyel

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation