intelligens műanyag hírek 2023

digitalizálás minden (folyamat)útvonalon: és intelligens

A bevált intelligens műanyag technológia ma már egyre több e-láncban is alapfelszereltségként szerepel® innovációk vagy az energiaellátás jelenlegi csúcsteljesítményei között.

  • C6.29: A sikeres C6 program bővítése, a jövő tisztatéri alkalmazásainak tiszta lánca; mostantól intelligens i.Sense EC.P toló-/húzóerő-felügyelettel is
  • GLO.56.CR: Tisztatér-kompatibilis görgőtartók nagy mozgási távolságokhoz, opcionális i.Sense EC.P húzó-/tolóerő-ellenőrzéssel.
  • E6.29: Tisztatér-kompatibilis - mostantól raktárról kapható az ESD katalógusban - és mostantól intelligens i.Sense EC.P húzó-/tolóerő-felügyelettel is.
  • Színházi e-spool®: A három beépített rugó rugóerejét egy terhelésmérő szenzorral figyeljük. Ezenkívül egy forgásérzékelő számolja a dobfordulatokat, és meghatározza a lánc helyzetét.
  • Acél forgási modul V2 (SRM-L): A rendszer biztonságának növelése érdekében az i.Sense EC.P a lánc mozgó végére van szerelve az intelligens feszültség/nyomóerő felügyelet érdekében.
Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatóság kör

Fenntarthatóság

Az energialáncokban található smart plastics megoldásokkal megelőzhetőek a váratlan leállások és jelentősen csökkenthető a karbantartás költsége.

Sikeresen megvalósított intelligens állapotfigyelés

i.Sense az intelligens műanyagból a gyakorlatban

STS Daruk esettanulmány

Robusztus és intelligens - Hogyan lendíti fel a digitálisan hálózatba kapcsolt energialánc az STS-darukat a rotterdami kikötőben?

Ingyenes esettanulmány letölthető


Sikeresen megvalósított prediktív karbantartás

Ipar 4.0: intelligens műanyag a gyakorlatban

i:Cee a vonatmosóban

Kerülje el a meghibásodásokat, növelje az élettartamot

i.Sense EC.P példák áttekintése

Világméretű ügyfélalkalmazások

igus állapotfelügyelet smart platics megoldásokkal

Intelligens állapotfelügyelet: i.Sense

  • Értelem: ® állapotfelügyelet területét írja le.
  • A gép állapotának rendszeres vagy állandó rögzítése
  • Gyors kikapcsolással elkerüli az összeomlásokat
  • Adatrögzítés modulokon keresztül
  • i.Sense EC.P: Húzó/tolóerő érzékelés az energialánchoz
  • i.Sense EC.B: Törésérzékelés az energialánchoz
  • i.Sense CF.P: A kábel húzóerejének ellenőrzése
Prediktív karbantartás smart plastics termékekkel

Előrejelző karbantartás: i.Cee

  • i.Cee: Az igus prediktív karbantartás területét írja le.®
  • Karbantartás előrejelzése hajszálpontos pontossággal
  • megelőzi az állásidőt vagy a minőségromlást
  • bemeneti lehetőségek széles választéka (Siemens PLC csatlakozás, integrált EC.W/EC.IM gyorsulásérzékelők, OPC UA szerver, ...)
  • Testreszabott kimeneti csatornák (IoT CloudDashboard, helyi HTTP műszerfal, SMS, FANUC FieldSystem integráció, ...).
Hírkatalógus: 2023-as intelligens műanyag hírek

Információk ...

smart 3D adatok

... Próbálja ki ...

Vásároljon smart plastics fejlesztéseket az igus webáruházban

... Valósítsa meg

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation