Change Language :

Az igus®-hoz hasonlóan a Binder is családi vállalkozás. Az 1960-ban alapított cég ma saját nyilatkozata szerint "a kör alakú csatlakozók piacának egyik vezetője". A Franz Binder GmbH ma öt kontinensen 45 értékesítési partnerrel dolgozik együtt. Az összeszerelésre kész és készülékoldali csatlakozókat teljes egészében Németországban gyártják, ami csökkenti a hosszú szállítási útvonalakat és egyúttal erősíti az ökológiai lábnyomot. Made in Germany.  
Ezzel egy fontos ipari területen bővítjük termékpalettánkat, és az M8 és M12 irányába egészítjük ki csatlakozóprogramunkat. Így még nagyobb választékot kínálhatunk Önnek a kiváló minőségű kör alakú csatlakozókból.
A raktárról rendelhető szervizcsomagokkal, amelyek minden egyes alkatrészt tartalmaznak, Ön gyorsan és egyszerűen maga szerelheti össze érzékelő- és működtetőkábeleit.
Az igus® szívesen kínál előre összeszerelt kábeleket is a mozgó alkalmazásokhoz az ügyfelek igényei szerint.
Tipikus alkalmazási területek: 
Mérés- és vezérléstechnika, pl. induktív érzékelők, fénysorompók, nyomatékérzékelők, automata csomagológépek, beépített csatlakozókkal ellátott érzékelők és működtetők.




A katalógus kínálatának bővítése a Binder GmbH céggel. Mostantól kész szervizcsomagokat kínálunk az M8 és az M12 termékcsaládban. Ezek már teljesen fel vannak címkézve, és közvetlenül felhasználhatók a hevederekhez.
| Kötőanyag részszáma. | igus® Part No. | Pólusok száma | Kontaktus típusa | Krimpelési tartomány | Tovább a webáruházhoz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3400 100 03 | MAT0174945 | 3 pólusú | Kábel aljzat | 3,5-5,0 mm | Rendelés | 
| 99 3379 100 03 | MAT01712009 | 3 pólusú | Kábelcsatlakozó | 3,5-5,0 mm | Rendelés | 
| 99 3376 100 04 | MAT0174989 | 4 pólusú | Kábel aljzat | 3,5-5,0 mm | Rendelés | 
| 99 3383 100 04 | MAT0173041 | 4 pólusú | Kábelcsatlakozó | 3,5-5,0 mm | Rendelés | 
| Kötőanyag részszáma. | igus® Part No. | Pólusok száma | Kontaktus típusa | Krimpelési tartomány | Tovább a webáruházhoz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3360 100 03 | MAT01747828 | 3 pólusú | Kábel aljzat | 4,0-5,5 mm | Rendelés | 
| 99 3361 100 03 | MAT01715998 | 3 pólusú | Kábelcsatlakozó | 4,0-5,5 mm | Rendelés | 
| 99 3362 100 04 | MAT01743277 | 4 pólusú | Kábel aljzat | 4,0-5,5 mm | Rendelés | 
| 99 3363 100 04 | MAT01717508 | 4 pólusú | Kábelcsatlakozó | 4,0-5,5 mm | Rendelés | 
| 99 3360 300 03 | MAT01733873 | 3 pólusú | Kábel aljzat | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| 99 3361 300 03 | MAT01733874 | 3 pólusú | Kábelcsatlakozó | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| 99 3362 300 03 | MAT01731011 | 4 pólusú | Kábel aljzat | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| 99 3363 300 04 | MAT01730059 | 4 pólusú | Kábelcsatlakozó | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| Kötőanyag részszáma. | igus® Part No. | Pólusok száma | Kontaktus típusa | Krimpelési tartomány | Tovább a webáruházhoz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 2442 21 04 | MAT01723423 | 3+PE | Kábel aljzat | 8,0-10,0 mm | Rendelés | 
| 99 2443 21 04 | MAT01732663 | 3+PE | Kábelcsatlakozó | 8,0-10,0 mm | Rendelés | 
| 99 2444 21 05 | MAT01718734. | 4+PE | Kábel aljzat | 8,0-10,0 mm | Rendelés | 
| 99 2445 21 05 | MAT01722513 | 4+PE | Kábelcsatlakozó | 8,0-10,0 mm | Rendelés | 
| Kötőanyag részszáma. | igus® Part No. | Pólusok száma | Kontaktus típusa | Krimpelési tartomány | Tovább a webáruházhoz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 0430 07 04 | MAT01717316 | 3 pólusú | Kábel aljzat | 4,0-6,0 mm | Rendelés | 
| 99 0429 07 04 | MAT0173490 | 3 pólusú | Kábelcsatlakozó | 4,0-6,0 mm | Rendelés | 
| 99 0430 12 04 | MAT01715145 | 4 pólusú | Kábel aljzat | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| 99 0429 12 04 | MAT01710555 | 4 pólusú | Kábelcsatlakozó | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| 99 0436 12 05 | MAT0175659 | 5 pólusú | Kábel aljzat | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| 99 0437 12 05 | MAT01718305 | 5 pólusú | Kábelcsatlakozó | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| 99 0486 12 08 | MAT0178575 | 8 pólusú | Kábel aljzat | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| 99 0487 12 08 | MAT01710219 | 8 pólusú | Kábelcsatlakozó | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| Kötőanyag részszáma. | igus® Part No. | Pólusok száma | Kontaktus típusa | Krimpelési tartomány | Tovább a webáruházhoz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 1430 812 04 | MAT0171842 | 4 pólusú | Kábel aljzat | 4,0-6,0 mm | Rendelés | 
| 99 1429 812 04 | MAT0171841 | 4 pólusú | Kábelcsatlakozó | 4,0-6,0 mm | Rendelés | 
| 99 1436 812 05 | MAT0173023 | 5 pólusú | Kábel aljzat | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| 99 1437 812 05 | MAT0170880 | 5 pólusú | Kábelcsatlakozó | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| 99 1436 914 05 | MAT01749490 | 5 pólusú | Kábel aljzat | 8,0-10,0 mm | Rendelés | 
| 99 1437 914 05 | MAT01749489 | 5 pólusú | Kábelcsatlakozó | 8,0-10,0 mm | Rendelés | 
| 99 1486 812 08 | MAT0176266 | 8 pólusú | Kábel aljzat | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| 99 1487 812 08 | MAT0176267 | 8 pólusú | Kábelcsatlakozó | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| 99 1486 914 08 | MAT01724437 | 8 pólusú | Kábel aljzat | 8,0-10,0 mm | Rendelés | 
| 99 1487 914 08 | MAT01729497 | 8 pólusú | Kábelcsatlakozó | 8,0-10,0 mm | Rendelés | 
| Kötőanyag részszáma. | igus® Part No. | Pólusok száma | Kontaktus típusa | Krimpelési tartomány | Tovább a webáruházhoz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 1430 822 04 | MAT0172523 | 4 pólusú | Kábel aljzat | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| 99 1429 822 04 | MAT01725700 | 4 pólusú | Kábelcsatlakozó | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| 99 1436 822 05 | MAT01717529 | 5 pólusú | Kábel aljzat | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| 99 1437 822 05 | MAT01727838 | 5 pólusú | Kábelcsatlakozó | 6,0-8,0 mm | Rendelés | 
| Kötőanyag részszáma. | igus® Part No. | Pólusok száma | Kontaktus típusa | Krimpelési tartomány | Tovább a webáruházhoz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3728 810 04 | MAT01749274 | 4 pólusú | Kábel aljzat | 5,0-8,0 mm | Rendelés | 
| 99 3727 810 04 | MAT01738281 | 4 pólusú | Kábelcsatlakozó | 5,0-8,0 mm | Rendelés | 
| Kötőanyag részszáma. | igus® Part No. | Pólusok száma | Kontaktus típusa | Krimpelési tartomány | Tovább a webáruházhoz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3788 810 08 | MAT01746538 | 8 pólusú | Kábel aljzat | 5,0-8,0 mm | Rendelés | 
| 99 3787 810 08 | MAT01742976 | 8 pólusú | Kábelcsatlakozó | 5,0-8,0 mm | Rendelés |