Beépítésre kész drylin® SLW-XY-egységek

drylin E SLW XY-lineáris egység az igus-tól
  • Csak 1 egység két beállítási irányhoz
  • Legfeljebb 500 mm x 500 mm-es munkafelülethez
  • Azonos lökethosszúság vagy egyedi konfiguráció
  • A tartozékokat közvetlenül az asztalhoz szállítjuk

Termékszolgáltatások

Műszaki adatok letöltése

Katalógus

Kérjen árajánlatot

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Ingyenes online konfigurátor

Online konfigurátor

Az SLW-XY táblák beépítési méretei

XY asztal drylin SLW-XY-0630 vezérorsós hajtással
SLW-BB-XY-1030 XY asztal
XY asztal drylin SLW-XY-1040 vezérorsós hajtással
XY asztal drylin SLW-XY-1080 vezérorsós hajtással
XY asztal drylin SLW-XY-2080 vezérorsós hajtással
XY asztal drylin SLW-XY-0660 vezérorsós hajtással
Rozsdamentes acél XY asztal drylin SLW-XY-ESJ-1040 vezérorsós hajtással

Műszaki rajz

ZeichSLWXY1040zusbaukatalog_2_D.ai

Kenésmentes

A drylin XY asztalok kenésmentesek

Csendes működés

A drylin XY asztalok csendesek

Korrózióálló

A drylin XY asztalok korróziómentesek

Formátumállítás

drylin XY asztalok formátumállításhoz

Akár +150 °C-ig hőálló

A drylin XY asztalok 150°-ig hőállóak

Költséghatékony

A drylin XY asztalok költséghatékonyak
Siklócsapágybetétek drylin lineáris modulokhoz és XY asztalokhoz

Csapágy anyagok

Vezérorsóbilincs drylin lineáris egységekhez

Vezérorsós bilincs

  • Tengelyszorító perem a vezérorsónak a pozíciójelzőhöz való rögzítéséhez
  • Biztosítja a vezérlőcsavart a véletlen elforgatás ellen
  • Anyag: polimer ház alumínium tengelyszorítóval
  • Szín: fekete
drylin pozíciójelző igus lineáris modulokhoz és XY asztalokhoz

Digitális pozíciójelző

drylin kézikerék lineáris modulokhoz és XY asztalokhoz

drylin kézi kerekek

drylin® műszaki tartozékok - vezérlőelemek

Tartozékok drylin lineáris modulokhoz és lineáris tengelyekhez
  • Kiegészítők kézi pozicionáláshoz és formátum állításhoz
  • Telepítési és rögzítési lehetőségek
  • Léptető- és DC motorok elektromos működtetéshez

Tesztelje az SLW lineáris modulok előnyeit

SLW lineáris modul mintacsomag rendelése

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation