Nyelvváltás :
Lineáris technológiai termékeink folyamatos kutatás és fejlesztés eredményei. Nemcsak maximális pontosságot és tartósságot kínálnak, hanem rugalmasan integrálhatók a különböző alkalmazásokba is. Megoldásaink sokoldalúak és mindig a technológia élvonalában vannak.

Új őszi termék
PFTE-mentes betét
A drylin R JPFUMO-01 betét innovatív megoldást kínál a lineáris mozgásokhoz, és a fenntarthatóságra összpontosít. A PTFE-mentes betét egyesíti a környezetbarát elveket és a magas funkcionalitást, és robusztus, tartós anyag specifikációk jellemzik. A sokoldalú alkalmazásokhoz kifejlesztett betét karbantartásmentes működése és erőforrás-takarékos kialakítása lenyűgöző.

Hírlevelünkkel biztosan nem marad le az igus híreiről. Legyen mindig naprakész cégünkkel és a motion plastics megoldásokkal kapcsolatban. Elsőként értesülhet újdonságokról az új termékek, izgalmas alkalmazások, aktuális laboratóriumi jelentések és egyéb témák kapcsán.

4 év garancia
A drylin linear technology Xpert (DLX) online eszközzel néhány kattintással ellenőrizheti az alkalmazásokat, meghatározhatja a várható élettartamot és azonnal rendelhet is. Egyetlen további kattintással már garanciát kaphat a kiszámolt élettartamra, akár négy évre.

Új tavaszi termék
PTFE-mentes T-Performance kocsik
Az azonos csatlakozási méretek és rendszermagasság megkönnyítik a szabványos recirkulációs golyóscsapágyakról a drylin T vezető kocsikra való átállást. A TW-42 sorozat mind a 4 méretsorozatának előnye a könnyű kezelhetőség és összeszerelhetőség mellett a PTFE-mentesség. A csúszóelemek iglidur JPF anyagból készülnek.

Új tavaszi termék
ROHS-3 és REACH kompatibilis
Minden drylin lineáris vezetés, és már minden drylin N-hez és NSV-hez való bronz betét is megfelel az ROHS-3-nak és a REACH-nek.