Change Language :

Működési biztonság szárazföldi és tengeri területeken
A chainflex® vezérlőkábel CFSPECIAL.572.25.37 és a motorkábel CFSPECIAL.572.40.07 a tengerészeti ágazatban használt kábelek termékpalettáját bővíti. Kifejezetten felső meghajtáshoz, azaz szárazföldi és tengeri fúrótornyokon való alkalmazáshoz fejlesztették ki és tesztelték őket. Ez azt jelenti, hogy az igus® mostantól 9 chainflex® kábelt kínál kifejezetten felső meghajtású alkalmazásokhoz. Ezek raktárkészletről, 1 métertől kaphatók. A robusztus, koromfekete PUR-külső köpennyel védett, aramid tartóelemekkel ellátott kábelek a NEK 606 szerinti MUD-ellenállóságot garantálják. Az igus® e-loop® igus e-hurokkal kombinálva ez a kábelcsalád a fúrótornyokon megkövetelt legmagasabb szintű biztonságot nyújtja. Mert amikor a fúrást szélsőséges környezetben kell végezni, akkor magas költségekről és nagy beruházási összegekről beszélünk.
| Cikksz. | Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete [mm²] | Külső átmérő [mm] | Réz index [kg/km] | Tömeg [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.572.25.37 | (37x2,5)C | 40 | 1086 | 1901 |
| CFSPECIAL.572.40.07 | (7G4.0)C | 19.5 | 350 | 540 |