Ízelítő újdonságainkból

drygear® fogaskerék és hajtómű technológia termékújdonságok 2025


Új termékek 2025 tavaszán

Csigakerék golyóscsapágy

drygear® csigakerék

  • Golyóscsapágyas változat
  • Kényelmes működtetés kézikerékkel és szorítómechanizmusokkal az alkatrészek stabil pozicionálásához
Csigakerék körasztal csapágy

drygear® csigakerék

  • PRT körasztal csapágyas kivitel
  • A helyzetjelző és a kézikerék felhasználóbarát kezelhetőséget és nagy pontosságot biztosít a beállítás során
Univerzális csatlakozó

drygear® univerzális csatlakozó

  • Erőátvitel a hajtóművek között
  • A rozsdamentes univerzális csatlakozók ellenállnak a korróziónak
  • ÚJ: Mostantól új, Ø12 mm-es beépítési méretben is kapható!

Új termékek 2024 őszén

Apiro® ES verzió

drygear® Apiro® hajtómű

  • Elérhető áttételek: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Kimeneti nyomaték: 2,5 Nm
  • Kimeneti teljesítmény: A kiválasztott átmérőjű tengelykapcsolónak megfelelően
  • Rozsdamentes acélból készült változat nedves körülményekhez
Univerzális csatlakozó

drygear® univerzális csatlakozó

  • Erőátvitel a hajtóművek között
  • Az igus® laboratóriumban tesztelt, akár 12 Nm megengedett nyomatékátvitel
  • A rozsdamentes univerzális csatlakozók ellenállnak a korróziónak
Hajlékony tengely

drygear® flex tengely

  • Minimális hajlítási sugár: 120 mm
  • A tengely átmérője: 8 mm
  • Anyag: rozsdamentes acél
  • Kérésre egyedi hosszúságban is kapható

Megmunkált fogaskerekek

Nagyméretű megmunkált fogaskerekek

  • Különösen nagyméretű alkalmazásokhoz
  • Gazdaságos árképzés kis darabszámok esetén is
  • Akár hétszer könnyebb, mint a fém megoldások
FDA fogaskerék

Megfelel az FDA előírásainak és mágneses

  • Optikailag és mágnesesen detektálható
  • Gazdaságos, mennyiségi gyártás fröccsöntéssel
  • Megfelel az FDA előírásainak és az EU 10/2011 szabványnak
Bolygóműves karos hajtómű

drygear® bolygókerekes hajtómű

  • Elérhető áttételek: 5:1
  • Max. kimeneti nyomaték: 6 Nm
  • Közvetlen motorcsatlakozás lehetséges
  • A tanulmánytól a késztermékig
Evoloid hajtómű

drygear® evoloid hajtómű

  • Egyedülálló kialakítás egy helikális foggal és napkerékkel
  • Elérhető áttétel: 18:1 három bolygókeréken, a nagy nyomatékért

Ellenőrzőlista

Ellenőrző lista letöltése

Konfigurátor

Apiro® iDeas

Fogaskerék minta

Brosúra és minta


Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation