Change Language :

Az iglidurból készült 3D nyomtatókhoz® R
A menetes orsórendszerek minden barkács 3D nyomtató központi elemei. Ezek garantálják a nyomtatóágy pontos pozicionálását, valamint karbantartásmentesek és tartósak.
Csökkentse a tervezéshez szükséges időt, és optimalizálja a vezetőcsavaros technológia beszerzési folyamatát.
| Cikksz. | Anyag | Menet | Irány | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Felület hordozó részarány | Tömeg [g] | Maximális statikus terhelés [N] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10,5 | 4 | 12,5 | 126 | 1,8 | 252 | 
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 3,1 | 240 | 
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11,5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 | 
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1,7 | 228 | 
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 1,7 | 240 | 
| Cikksz. | Anyag | Menet | Irány | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Tömeg [g] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 22-26 | 4 | - | 4,8 | 
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22-26 | 4 | 12,5 | 4 | 
A bevált rezgéscsillapító tartós futó, PTFE nélkül
Az iglidur® R menetes anya anyagunk nem igényel PTFE-t. Az anyag biztonságos, tartós, kiszámítható és rezgéscsillapító. Ráadásul:
Más szabványos anyagainkat, a J, J200, E7, J350 és W300 a kb. 100 legfontosabb PFAS-vegyületre vonatkozóan az SQP M1227 (LC-MS/MS és GC-MS) / SOP M1227 (LC-MS/MS és GC-MS) vizsgálati módszer szerint vizsgáltuk, és a "PFAS-mentes" anyagként jóváhagytuk.

Az ingyenes fonalminta segítségével
Fontos, hogy egy valódi mintát tartson a kezében, hogy átfogó benyomást szerezzen. Szívesen küldünk Önnek egy mintát a dryspin® vezetőcsavarjainkból. A mintadarabon összefoglaltuk Önnek a dryspin® menetcsavar technológia összes specifikációját és előnyét. Győződjön meg róla saját szemével, és ha bármilyen kérdése van, szakértőink szívesen segítenek Önnek.