Golyóscsapágy élettartam-számítás

Fogaskerék élettartam kalkulátor

xiros élettartam-kalkulátor laptopon, egy bemutatott golyóscsapággyal.

Vezetőgörgő expert alkalmazás

Guide Roller Expert szoftverfelülettel egy laptopon és mellette két nagy görgővel.

Golyóscsapágy számítás online, egyszerűen

Csapágy kalkuláció: Példa

  • Egység: mm
  • Méret: 6000
  • Belső átmérő (d1): 10
  • Külső átmérő (d2): 26
  • Szélesség (b1): 8
  • Max. radiális terhelés: 20 N
  • Sebesség: 400 1/min
  • Minimális hőmérséklet: -10 °C
  • Max. hőmérséklet: 50 °C
  • Fémmentes
  • Mennyi ideig tart a golyóscsapágy? Várható élettartam: 20 913 óra

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation