Change Language :

Profil
Mire volt szükség:
Tartós és karbantartásmentes alkatrészek egy személyi robot hátsó tengelyéhez.
Követelmények:
Önkenő és karbantartásmentes siklócsapágyak, amelyek időjárásállóak és nagy terhelésre alkalmasak.
Iparág:
Automatizálás
Siker az ügyfél számára:
A PRT forgó gyűrűscsapágy használatával a robot hátsó tengelye kenés- és karbantartásmentes. Ezenkívül a PRT robotokban való használatra szánt élettartamát előre kiszámították, és az messze meghaladja a tervezési követelményeket.

"Willow a legokosabb kerti robot a piacon. Más robotoknál egy kerítődrótra van szükség ahhoz, hogy a kívánt területen belül maradjanak. A mi robotunk anélkül is boldogul, és könnyedén kikerüli a kertben lévő akadályokat" - magyarázza Gary Gilmartin, az EEVE gépészeti tervezőmérnöke. Ezt a határoló drótot általában a padlóra fektetik, a robot regisztrálja, és ezért csak a korlátozott területen marad. A számítógépes látásnak és a mesterséges intelligenciának köszönhetően Willow önállóan navigál, és így számos más alkalmazás számára is teret ad. A robot gondozza a kertet, őrzi az ingatlant, hosszabbítóval söpri a teraszt, árukat szállít vagy játszik. Programozási erőfeszítés nélkül megtanítható új feladatokra. Ezáltal Willow üzemeltetése és bővítése mindenki számára egyszerű és megvalósítható.

A robot esőben és napsütésben, hidegben és melegben, valamint az alkatrészeket nagy terhelésnek kitéve dolgozik. A Willow-nak a sós levegővel szemben is ellen kell állnia, ha tengerparti területeken használják. Ezen környezeti feltételek miatt az EEVE az igus alkatrészek használata mellett döntött. Ezek ismertek tartósságukról, még kedvezőtlen körülmények között is. Az együttműködés elindítója egy iglidur siklócsapágy mintakészlet volt, amely egy ideje felkeltette Gilmartin figyelmét. "Tudtam, hogy a jövőben szükségem lesz rájuk a" oldalon - mondja.
Az EEVE vállalat eredetileg iglidur tolótárcsákat szerelt a robotjai hátsó tengelyére, hogy csökkentse a súrlódást a hátsó kerék forgásakor. Egy ügyfélrobot korszerűsítésekor először iglidur PRT forgókarika-csapágyat építettek be a tengelybe. A robot hátsó tengelyében most egy iglidur PRT-02-20 gyűrűgyűrűt használnak. Az EEVE követelményeinek optimális teljesítése érdekében az igus egyedi megoldást tervezett, csökkentett szükséges meghajtónyomatékkal. Ez biztosítja, hogy a hátsó kerék még zord üzemi körülmények között is szabadon és karbantartás nélkül forogjon. "Ügyfeleinknek olyan termékre van szükségük, amely hosszú évekig karbantartás nélkül állhat a szabadban. Célunk, hogy robotjaink mindig működjenek, anélkül, hogy valaha is javítószolgálatra kellene vinni őket", Gary Gilmartin elmagyarázza a PRT forgókaros csapágyak használatát.

Az igus az úgynevezett iglidur PRT szakértő segítségével előre kiszámította az EEVE forgókarika-csapágy élettartamát. Az igus tesztlaboratóriumában a forgókarikacsapágyak élettartamáról gyűjtött összes adat ebbe az eszközbe kerül, és így lehetővé teszi a termék élettartamának pontos előrejelzését. "A mi esetünkben az élettartam messze meghaladja a tervezési követelményeket" - jegyzi meg Gilmartin. "A PRT forgókarikacsapágy az egyetlen csapágy, amelyet használni akartunk. Egyértelmű árelőnyt kínál a golyóscsapágyas forgókarikákkal szemben" - teszi hozzá. Ráadásul a golyóscsapágyakat a szennyeződés és a porszennyezés miatt sokkal hamarabb ki kellene cserélni, és rendszeresen kenegetni kellene őket. "A mi forgókaros csapágyaink még zord környezeti feltételek mellett is robusztus és karbantartásmentes működést tesznek lehetővé legalább tíz évig. Az EEVE felhasználási esetben az élettartam 90 év" - magyarázza Joren Kestens, aki az igus helyszíni értékesítési osztályán dolgozik.
Kattintson ide a felhasznált termékekért
iglidur PRT forgókarika-csapágy