Change Language :
| Általános tulajdonságok | Egység | iglidur® A350 | Tesztelési módszer | 
|---|---|---|---|
| Sűrűség | g/cm³ | 1.42 | |
| Szín | kék | ||
| Maximális nedvességfelvétel +23°C/50% szobapáratartalom mellett | tömeg% | 0,6 | DIN 53495 | 
| Max. nedvességfelvétel | tömeg% | 1,9 | |
| Csúszási súrlódási együttható, dinamikus acéllal szemben | µ | 0,10 - 0,20 | |
| max. PV érték (szárazon) | MPa x m/s | 0,4 | |
| Mechanikai tulajdonságok | |||
| Hajlítási modulus | MPa | 2.000 | DIN 53457 | 
| Hajlítószilárdság 20 °C-on | MPa | 110 | DIN 53452 | 
| Nyomószilárdság | MPa | 78 | |
| Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) | MPa | 60 | |
| Shore-D keménység | 76 | DIN 53505 | |
| Fizikai és termikus tulajdonságok | |||
| Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet | °C | +180 | |
| Maximális rövid idejű alkalmazási <br />hőmérséklet | °C | +210 | |
| min. alkalmazási hőmérséklet | °C | -100 | |
| Hővezetési tényező | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 | 
| Hőtágulási együttható (23 °C-on) | [K-1 x 10-5 | 8 | DIN 53752 | 
| Elektromos tulajdonságok | |||
| Specifikus átmeneti ellenállás | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 | 
| Felületi ellenállás | Ω | > 1011 | DIN 53482 | 

diagram. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® A350 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengelyen, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® A350 siklócsapágyakat úgy tervezték, hogy az élelmiszer- és csomagolóiparban előforduló valamennyi terheléshez használhatók legyenek. Még az olyan nagy terhelések sem jelentenek problémát, mint amilyenek például az emelőberendezésekben vagy a présekben fordulnak elő, és a csapágyak megbízhatóan működnek további kenés nélkül is.

02. diagram: Ajánlott maximális felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (60 MPa +20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
A maximális ajánlott felületi nyomás egy mechanikai anyagparaméter. Nem lehet belőle következtetéseket levonni a tribológiára vonatkozóan. Az iglidur® A350 gördülőcsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. diagram. 02 szemlélteti ezt az összefüggést.
diagram. 03 mutatja, hogy az iglidur® A350 hogyan deformálódik rugalmasan radiális terhelés alatt. A 60 MPa maximális felületi nyomás alatt a deformáció kevesebb, mint 5 %.
Az iglidur® A350 siklócsapágyak jól alkalmazhatók alacsony és közepes fordulatszámon forgó és oszcilláló alkalmazásokban egyaránt. A kopási sebességek hasonlóak, így nincs előnyben részesített mozgástípus. A lineáris mozgások is jól támogathatók az iglidur® A350 csapágyakkal. Nagy csúszósebességeknél meg kell vizsgálni, hogy az iglidur® J vagy az iglidur® L250 használható-e, mivel ezeknek a csapágyaknak a kopási aránya alacsonyabb.
| m/s | Forgás | Oszcillálás | Lineáris | 
|---|---|---|---|
| állandó | 1 | 0,8 | 2,5 | 
| Rövid idejű | 1,2 | 0,9 | 3 | 
Az iglidur® A350 a hőmérsékletnek való ellenállása miatt ideális anyag a siklócsapágyakhoz az élelmiszeriparban. A +140 °C-nál magasabb hőmérsékleten további védelemre van szükség. Az iglidur® A350 csapágyak kopási sebessége magasabb hőmérsékleten csak kismértékben növekszik. A tesztek +100 °C-os hőmérsékleten jó kopási eredményeket mutattak minden vizsgált tengelyanyagon.
| iglidur® A350 | Felhasználási hőmérséklet | 
|---|---|
| Minimális | - 100 °C | 
| Max. tartós | +180°C | 
| Maximális, rövid idejű | + 210 °C | 
| Kiegészítő biztonsági tengely | +140°C | 

04. diagram: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 1MPa
X = felületi sebesség [m/s]
Y = súrlódási együttható μ
Az iglidur® A350 súrlódási együtthatója acélhoz képest közepes tartományban van (04. és 05. diagram).
az iglidur® A350 súrlódási együtthatója acélhoz képest (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A300 | száraz | Zsírok | Olaj | Víz | 
|---|---|---|---|---|
| Súrlódási együttható (µ) | 0,1 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 
![04. 05: súrlódási együttható a terhelés függvényében,v = 0,01 m/s X = terhelés [MPa] Y = súrlódási együttható μ](https://igus.widen.net/content/hmzf6cbdxw/webp/iglidur_A350_e2.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=192)
05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s
X = terhelés [MPa]
Y = μ súrlódási együttható
További információk:

diagram. 06: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal, p = 1 MPa, v = 0,5 m/s
X = tengely anyaga
Y = kopás [μm/km]
A = alumínium, kemény eloxált
B = szabadon vágó acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott
E = HR szénacél
F = 304 SS
G = kiváló minőségű acél
A korrózióálló acélok természetesen alkalmasabbak az élelmiszeriparban való használatra. A vizsgálatokat ezért elsősorban ilyen anyagokon végezték el. Kimutatták, hogy nincs egyértelmű favorit, és hogy a 304 SS, a nemesacél és a kemény krómozott acél mind alkalmasak. A kemény eloxált alumínium szintén jól alkalmazható lineáris és forgó mozgásokhoz egyaránt.
Az iglidur® A350 siklócsapágyak ellenállnak a hígított savaknak és lúgoknak, alkoholoknak és tisztítószereknek. A legtöbb kenőanyaggal szemben is ellenállóak. iglidur® A350 csapágyak ellenállnak az élelmiszeriparban használt gyakori tisztítószereknek. iglidur® A350 csapágyakat az észterek, ketonok, klórozott hidrogének, aromás vegyületek és erősen poláros oldószerek támadják meg.
+ ellenálló 0 feltételesen ellenálló - nem ellenálló
Minden adat szobahőmérsékleten [+20 °C]
| Közepes | ellenállás | 
|---|---|
| Alkoholok | + | 
| hidrokarbonok | + max. 0 | 
| adalékanyagmentes zsírok és olajak | + | 
| Üzemanyagok | + | 
| hígított savak | + | 
| erős savak | + | 
| Hígított lúgok | + | 
| Erős lúgok | + | 
Az iglidur® A350 anyagból készült csapágyak 2 x102 Gy sugárzási intenzitásig ellenállnak a sugárzásnak.
Az iglidur® A350® csapágyak jól ellenállnak az UV-sugaraknak.
Vákuumban az iglidur® A350 csapágyak kigázosodnak. Vákuumban csak száraz csapágyak esetén lehetséges a felhasználás.
Az iglidur® A350 siklócsapágyak elektromosan szigetelőek.
| Elektromos tulajdonságok | |
|---|---|
| Specifikus átmeneti ellenállás | > 1011 Ωcm | 
| Felületi ellenállás | > 1011 Ω | 
Az iglidur® A350 nedvességfelvétele alacsony, és a szabványos siklócsapágyak használata esetén elhanyagolható. Az iglidur® A350 még teljesen telített állapotban is legfeljebb 1,9 % vizet vesz fel.
| Maximális nedvességfelvétel | |
|---|---|
| +23 °C/50 % r. páratartalom mellett | 0,6 tömegszázalék | 
| Max. nedvességfelvétel | 1,9% súly | 
Az iglidur® A350 csapágyak standard csapágyak h-tűrésű tengelyekhez (ajánlott legalább h9). A csapágyakat H7 tűrésű szerelvénybe való sajtolásos beépítésre tervezték. A névleges mérettel rendelkező szerelvénybe történő beépítés után az F10 tűréssel rendelkező csapágy belső átmérője automatikusan beállítja magát.
| Átmérő d1 [mm] | h9 tengely [mm] | iglidur® A350 F10 [mm] | Ház H7 [mm] | 
|---|---|---|---|
| 3-ig | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 | 
| > 3 - 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 | 
| > 6 - 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 | 
| > 10 - 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 | 
| > 18 - 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 | 
| > 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 | 
| >50 - 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |