Felhalmozó szállítószalag

Karbantartásmentes működés és száraz üzem az iglidur® siklócsapágyaknak köszönhetően.

Jellemzés

halmozó szállítószalag iglidur G siklócsapágyakkal

A csapágypontok kenése nem szükséges

halmozó szállítószalag iglidur G siklócsapágyakkal

Ezek az előírások jellemzik az iglidur® G:

iglidur G siklócsapágyak
  • Nagyon jó súrlódási együttható
  • Ellenáll az élnyomásnak
  • Ellenáll az ütéseknek és ütéseknek
  • Különösen ellenálló a szennyeződéssel és porral szemben
  • Ellenáll a nagy terhelésnek (>60 N/mm²)
  • Penészálló a DIN EN ISO 846 szabvány szerint
  • Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation