Nyelvváltás :
Az igus® laboratóriumában végzett tesztsorozat elvégzéséhez az ügyfél biztosította az alkalmazásban használt tengelyeket. A vizsgálatokat a helyszíni tesztlaboratóriumban végezték el egy szabványos vizsgálógéppel (1. kép). Az ügyfél alkalmazásában részben nagymértékű szennyeződés bejutása lehetséges. Ezért a kenés nem kívánatos, ráadásul a tűcsapágyakhoz szükséges kenés csak korlátozottan biztosítható a teljes üzemidőre. Ezért a siklócsapágyakat normál üzemben, azaz szárazon, kenés nélkül, a tűcsapágyakat pedig kenéssel és kenés nélkül tesztelték. Az első lépésben minden vizsgálatot szennyeződés behatolása nélkül végeztünk. iglidur® siklócsapágyaknál a kopást a belső átmérő terhelésirányú változásán keresztül határoztuk meg. Ehhez a belső átmérőt a tesztek előtt és után külső mikrométerrel megmérték. A különbség a kopás. A ciklusfrekvencia segítségével a futásteljesítményt határozták meg a kopás összehasonlításához. A tűcsapágyak belső átmérőjét a laboratóriumban rendelkezésre álló eszközökkel nem lehetett mérni. Itt a kopást a tömegveszteségen keresztül határozták meg.

1. kép: A vizsgálatokat a helyszíni vizsgáló laboratóriumban végezték egy szabványos vizsgálógéppel.
1
Kar az erőátvitelhez
2
terhelés
3
Vizsgálati pont
A kopásvizsgálatot a következő paraméterek mellett végezték el:
Paraméter
érték
csapágy
iglidur® P210
iglidur® Q
iglidur® Q2
Tűgörgős csapágy
tűs csapágy
tengely
Ügyféltengely (nitridált)
Ügyféltengely (nitridált)
Ügyféltengely (nitridált)
Ügyféltengely (nitridált)
Ügyféltengely (nitridált)
terhelés
4 MPa
4 MPa
4 MPa
4 MPa
4 MPa
Mozgás típusa
Forgatható
Forgatható
Forgatás
Forgatás
Pivot
Forgási szög
60°
60°
60°
60°
60°
sebesség
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
kenés
nincs
nincs
nem
nem
OKS 400 (egyszeri)
Ciklusok célszáma
600000
600000
600000
600000
600000

2. ábra: iglidur® P210 csapágy, kenés nélkül tesztelve, a hozzá tartozó tengellyel együtt

3. ábra: iglidur® Q csapágy, kenés nélkül tesztelve, a hozzá tartozó tengellyel együtt

4. ábra: iglidur® Q2 csapágy, kenés nélkül tesztelve, a hozzá tartozó tengellyel együtt

5. ábra: Kenés nélkül vizsgált tűgörgős csapágy a hozzá tartozó tengellyel
iglidur® P210, iglidur® Q, iglidur® Q2; p=4MPa; v=0,01 m/s; elfordulási szög 60°.
A kenés nélküli tűcsapágyak a névleges üzemidő kb. 1/10-e vagy 1/3-a után meghibásodtak. A tengely is súlyosan megsérült. A kenéssel ellátott tűgörgős csapágyak nehezebbé váltak. Ez valószínűleg a csapágyban leülepedett zsírnak, valamint a megkötött kopásnak és szennyeződésnek köszönhető. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a csapágy csak nagyon kis mértékben kopott. Minden iglidur® csapágy elérte a tervezett élettartamát, és még mindig teljesen működőképes, csakúgy, mint a kenhető tűgörgős csapágyak. A tengelyek szintén csak kisebb kopásnyomokat mutatnak. Az iglidur® P210 anyagból készült siklócsapágyak érték el a legjobb kopási eredményeket, és a tengelyek futásképe is az iglidur® P210 siklócsapágyakkal kombinálva néz ki a legjobban. ezen eredmények alapján az alkalmazásban a kenés nélküli csapágyak közül az iglidur® P210 anyagból készült siklócsapágyat ajánlott. A következő lépésben szükség szerint további szennyeződésbehatolásos vizsgálatokat is el lehet végezni.