iglidur® D - Termékadat

Anyagtáblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® D Ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,40
Szín Zöld
Max. nedvességelnyelés 23°C/50% rel.nedv.t. H. %(m/m) 0,3 DIN 53495
Max. vízelnyelés %(m/m) 1,1
Felületi súrlódási tényező, dinamikus, acélon µ 0,08 - 0,26
PV értékek, max. (szárazon) MPa x m/s 0,27

Mechanikai jellemzők
Hajlítási E-modulus MPa 2.000 DIN 53457
Szakítószilárdság 20 °C-on MPa 72 DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 70
Megengedett legnagyobb felületi nyomás (20° C) MPa 23
Shore D keménység 78 DIN 53505

Fizikai és hőtani tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +90
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +110
Kisebb alkalmazási hőmérséklet °C -50
Hővezető képesség W/m x K 0,25 ASTM C 177
Hőtágulási tényező (23° C-on) K-1 x 10-5 11 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Sajátságos előre ható ellenállás Ωcm > 1014 DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω > 1014 DIN 53482
01 táblázat: Az anyag adatai

01. ábra: az iglidur® D siklócsapágyak engedélyezett PV értékei

 
Az iglidur® D siklócsapágyak anyagaként való kifejlesztésekor a nagy teljesítmény és a nagyon alacsony ár az alkalmazási profil legfontosabb elemei között szerepelt. Ezen túlmenően száraz üzemben alacsony súrlódási együtthatókat ér el, különösen nagy sebességek mellett. Ezen kívül a szilikontartalmú anyagok rendkívül alacsony súrlódási együtthatókat érnek el száraz üzemeltetéskor és többnyire akadozó csúszás nélkül használhatók.

02 ábra: Ajánlott legnagyobb felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (23 MPa - +20 °C)
 
X = Hőmérséklet [°C]
Y = Betöltés [MPa]
03 ábra: Alakváltozás különböző terheléseknél és hőmérsékleteken
 
X = Terhelés [MPa]
Y = Alakváltozás [%]

Mechanikai tulajdonságok

Az ajánlott maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparamétert jelöl. Ebből nem vonhatók le tribológiai következtetések. A hőmérséklet növekedésével párhuzamosan csökken az iglidur® D siklócsapágyak nyomószilárdsága. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést.

 
Az iglidur® D csapágyakat főként az alacsony és a közepes radiális terhelésekhez fejlesztettük ki. A 03. ábra az iglidur® D radiális terhelések alatt végbemenő hajlékony alakváltozását szemlélteti. 23 MPa maximális javasolt felületi nyomás alatt alakváltozás körülbelül 3%-ot tesz ki. A képlékeny alakváltozás eddig az értékig elhanyagolható lehet. Ez azonban a kitettség időtartamától is függ.

Legnagyobb felületi sebesség

m/s Forgó Lengő Lineáris
Állandó 1,5 1,1 8
rövid tartamú 3 2,1 10

Megengedett felületi sebességek

Az iglidur® D csapágyak megfelelnek nagy felületi sebességekhez. Lineáris mozgásokban 10 m/s-ig terjedő sebességek megengedettek! A feltüntetett maximális értékek itt is csak minimális nyomóterhelés mellett érhetők el. A megadott értékek azt a sebességet mutatják, amelynél a súrlódás következtében a megengedett tartós értéknek megfelelő hőmérsékletemelkedés fordulhat elő.

iglidur® D Alkalmazás hőmérséklete
Alacsonyabb - 50 °C
Max. tartós + 90 °C
Max. rövid idejű + 110 °C
Kiegészítő axiális rögzítés + 50 °C
03 táblázat: Hőmérsékleti határértékek

Hőmérsékletek

A hőmérséklet növekedésével párhuzamosan csökken az iglidur® D siklócsapágyak nyomószilárdsága. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést. A csapágyrendszerben érvényesülő hőmérsékletek szintén befolyásolják a csapágyak kopását. Ha a hőmérséklet meghaladja a +50 °C-ot, akkor ajánlatos kiegészítő rögzítésről gondoskodni.
 

Súrlódási tényezők iglidur® D-nél acélon
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® D száraz Zsír Olaj Víz
µ súrlódási tényezők 0,08 - 0,26 0,09 0,04 0,04

05 ábra: Súrlódási tényezők a terhelés függvényében, v = 0,01 m/s
 
X = Súrlódási tényező μ
Y = Betöltés [MPa]

Súrlódás és kopás

A súrlódási tényező a kopásállósághoz hasonlóan a terhelés növekedésével együtt csökken. Ra = 0,4–0,6 µm felületi minőség esetén a súrlódási együttható eléri az optimális értékét.
 
iglidur® D száraz Kenőzsír Olaj Víz
µ súrlódási tényezők 0,08 - 0,26 0,09 0,04 0,04

04. táblázat: Súrlódási együttható acél felületen
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál 06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
 
X = tengelyanyagok
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott bevonatú
E = St37
F = V2A
G = X90

tengelyanyagok

A 06. és 07. ábrán az iglidur® D anyagból készült csapágyakkal és különböző tengelyanyagokkal végzett tesztek eredményei láthatók.
 
Ha az Ön által keresett tengelyanyag nem található a listán, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kopási információ 07. ábra: A különböző tengelyanyagokkal rendelkező elforduló és forgó alkalmazások kopása, p = 2 MPa
 
Y = kopás [μm/km]
 
A = Cf53
B = keménykrómozott bevonatú
C = V2A
D = St37
 
kék = forgó
rózsaszín = oszcilláló

Közepes Ellenállás
Alkoholok +
Szénhidrogének +
Adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
Hígított savak 0 to -
Tömény savak -
Hígított lúgok +
Tömény lúgok + to 0
+ ellenálló     0 feltételesen ellenálló      - nem ellenálló
 
Minden előírás szobahőmérsékleten[+20 °C]
05. táblázat: az iglidur® D csapágyak vegyszerálló képessége


Elektromos tulajdonságok

Sajátságos előre ható ellenállás > 1014 Ωcm
Felületi ellenállás > 1014 Ω

Vegyszerállóság

Az iglidur® D csapágyak ellenállóak nagyon gyenge savakkal, híg lúgokkal és minden fajta kenőanyaggal szemben.
 

Radioaktív sugarak

Az iglidur® D csapágyak 3 x 10² Gy radioaktív intenzitásig sugárzásállóak.
 

UV-ellenálló

Az iglidur® D csapágyak ellenállóak UV-sugárzással szemben, de folyamatos kitettség esetén romlanak a tribológiai tulajdonságok.
 

Vákuum

Vákuumban az iglidur® D-ből gáz távozik. Vákuumban való alkalmazás csak korlátozottan lehetséges.
 

Elektromos tulajdonságok

Az iglidur® D perselyek elektromosan szigetelők.
 

Szállítási program

Az iglidur® D csapágyakat a rendelés szerinti paraméterekkel gyártják. Kérjük, forduljon hozzánk olyan alkalmazásokkal kapcsolatban, amelyek nagy számban tartalmaznak iglidur® D-ből készült csapágyakat, az iglidur® J alternatívájaként.

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C / 50% rel. páratart. S. 0,3 tömeg%
Max. nedvességfelvétel 1,1 tömeg%

06. táblázat: az iglidur® D párafelvétele
Nedvességfelvétel hatása a siklócsapágyakra 10. diagram: nedvességfelvétel hatása
 
X = nedvességfelvétel [tömeg %]
Y = belső átmérő csökkenése [%]

párafelvétel/nedvességfelvétel

Az iglidur® J csapágyak párafelvétele kb. 0,3 %(m/m) normál környezeti feltételek között. A telítettségi határ vízben 1,1%. Ez a kis nedvességelnyelés a nedves környezetben való alkalmazást is lehetővé teszi.

iglidur® D csapágyak fontosabb tűrései az ISO 3547-1 szerint, a sajtolás után.

Átmérő
d1 [mm]
Tengely
h9 [mm]
iglidur® D
E10 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
>80 - 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
>120 - 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

07. táblázat: A fontos tűrésértékeknek megfelelően. ISO 3547-1, bepattintás után.

Beépítési tűrések

Az iglidur® D siklócsapágyak standard csapágyak h tűrésű tengelyekhez (minimum s h9-es tűrés javasolt).
 
A csapágyak a h7 tűrésű házakba való bepattintáshoz készültek. Névleges átmérőjű házfuratba való beszerelés után a csapágy belső átmérője automatikusan az E10 tűrésre áll be.



Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.