iglidur® H - Termékadat

Anyagtáblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® H Ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,71
Szín Zöld
Max. nedvességelnyelés 23°C/50% rel.nedv.t. H. %(m/m) 0,1 DIN 53495
Max. vízelnyelés %(m/m) 0,3
Felületi súrlódási tényező, dinamikus, acélon µ 0,07 - 0,2
PV értékek, max. (szárazon) MPa x m/s 1,37

Mechanikai jellemzők
Hajlítási E-modulus MPa 12.500 DIN 53457
Szakítószilárdság 20 °C-on MPa 175 DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 81
Megengedett legnagyobb felületi nyomás (20° C) MPa 90
Shore D keménység 87 DIN 53505

Fizikai és hőtani tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +200
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +240
Kisebb alkalmazási hőmérséklet °C -40
Hővezető képesség [W/m x K] 0,6 ASTM C 177
Hőtágulási tényező (23° C-on) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok1)
Sajátságos előre ható ellenállás Ωcm < 105 DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω < 102 DIN 53482
1) E műanyag jó vezetőképessége bizonyos körülmények között előmozdíthatja a korróziót egy érintkező fémtesten.
01 táblázat: Az anyag adatai

PV értékek H
 
 
01. ábra: Az iglidur®{SBA} csapágyak megengedett PV értékei 1 mm-es falvastagsággal, acéltengelyen történő száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
 
X = csúszási sebesség [m/s]
Y = terhelés [MPa]

 
Az iglidur® H egy szálerősített, hőre lágyuló anyag, amelyet kifejezetten a nagy légköri páratartalomnál használt vagy a víz alatti alkalmazáshoz fejlesztettünk ki. Az iglidur® H-ból készült csapágyak teljesen kenésmentesen használhatók; a környező közeg kiegészítő kenőanyagként szolgál.

02 ábra: Ajánlott legnagyobb felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (90 MPa - +20 °C)
 
X = Hőmérséklet [°C]
Y = Betöltés [MPa]
03 ábra: Alakváltozás különböző terheléseknél és hőmérsékleteken
 
X = Terhelés [MPa]
Y = Alakváltozás [m/s]

Mechanikai tulajdonságok

Az ajánlott maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparamétert jelöl. Ebből nem vonhatók le tribológiai következtetések. Az iglidur® H siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével párhuzamosan csökken. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést.
 
A 03. ábra az iglidur® H radiális terhelések alatt végbemenő hajlékony alakváltozását szemlélteti. 90 MPa maximális javasolt felületi nyomás alatt az alakváltozás körülbelül 2,5%-ot tesz ki.

Legnagyobb felületi sebesség

m/s Rotáció Oszcilláció Lineáris
Állandó 1 0,7 3
rövid tartamú 1,5 1,1 4
02 táblázat: Legnagyobb felületi sebességek

Megengedett felületi sebességek

A legnagyobb felületi sebesség attól függ, hogy a csapágyazási helyen a hőmérséklet erősen nő-e vagy sem. Az iglidur® H száraz üzemben maximum 1 m/s (forgó) felületi, illetve 4 m/s (lineáris) sebességekre alkalmas. A lineáris mozgások nagyobb felületi sebességeket tesznek lehetővé, mivel a nagy tengelyfelület hozzájárul a hűléshez.

iglidur® H Üzemi hőmérséklet
Alacsonyabb - 40 °C
Felső, tartós + 200 °C
Felső, rövid tartamú + 240 °C
Kiegészítő axiális rögzítés + 120 °C
03. táblázat: Az iglidur® H hőmérsékleti határai

Hőmérsékletek

Az iglidur® H siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével párhuzamosan csökken. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést.
 
A csapágyrendszerben érvényesülő hőmérsékletek szintén befolyásolják a csapágyak kopását. Ha a hőmérséklet meghaladja a +120 °C-ot, akkor ajánlatos kiegészítő rögzítésről gondoskodni.

04 ábra: Súrlódási tényezők a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 Mpa
 
X = Felületi sebesség [m/s]
Y = Súrlódási tényező, μ
05 ábra: Súrlódási tényezők a terhelés függvényében, v = 0,01 m/s
 
X = Betöltés [MPa]
Y = Súrlódási tényező μ

Súrlódás és kopás

A súrlódási tényező a kopásállósággal együtt módosul a terhelés növekedésével párhuzamosan.
Érdekes módon a súrlódási együttható (µ) a felületi sebesség növekedésével párhuzamosan kissé csökken állandó terhelés mellett (lásd 04. és 05. ábra)
iglidur® H száraz Kenőzsír Olaj Víz
µ súrlódási tényezők 0,07 - 0,2 0,09 0,04 0,04

04 táblázat: Súrlódási tényezők iglidur® G-nél acélon
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál 06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = tengelyanyagok
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott bevonatú
E = St37
F = V2A
G = X90

Tengelyanyagok

A 06. és 07. ábrán az iglidur® H anyagból készült siklócsapágyakkal és különböző tengelyanyagokkal végzett tesztek eredményei láthatók.
 
Az iglidur® H anyagból készült csapágyak egyértelműen eltérő viselkedést mutatnak a különböző tengelyanyagok esetében a forgó és elforduló mozgások során. Amíg a Cf53 és St37 anyagú tengelyek mutatják a legjobb kopási együtthatót a forgó alkalmazásokban, addig a V2A anyagú tengely kifejezetten alulteljesít a forgó mozgások során, viszont az St37 anyag mellett az egyik legjobb az elforduló mozgásoknál. Ezzel ellentétben az iglidur® H csapágyak és a keménykrómozott tengelyek kombinációja csak nagyon alacsony terhelésnél előnyös.
07. ábra: Kopás oszcilláló és forgó alkalmazásokban 07. ábra: Kopás a különböző tengelyanyagokkal rendelkező elforduló és forgó alkalmazások esetén, p = 2 MPa
 
Y = kopás [μm/km]
 
A = Cf53
B = keménykrómozott bevonatú
C = V2A
D = St37
 
kék = forgó
rózsaszín = oszcilláló

Közepes Ellenállás
Alkoholok +
Szénhidrogének +
Adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
Hígított savak + to 0
Tömény savak + és - között
Hígított lúgok +
Tömény lúgok +
+ ellenálló      0 korlátozott ellenállás      - nem ellenálló
Minden előírás szobahőmérsékleten[+20 °C]
05. táblázat: Az iglidur® H csapágyak vegyszerálló képessége


Elektromos tulajdonságok

Sajátságos előre ható ellenállás < 105 Ωcm
Felületi ellenállás < 102 Ω
Az iglidur® H csapágyak elektromosan szigetelők.

Vegyszerállóság

Az iglidur® H csapágyak jól ellenállnak vegyszereknek. Emiatt akár agresszív vegyszer is funkcionálhat kenőanyagként.
 
Az iglidur® H csapágyak nem ellenállóak forró, oxidáló savakkal szemben.

Radioaktív sugarak

Az iglidur® H a neutron- és a gammarészecske-sugárzásnak egyaránt ellenáll, kiváló mechanikai tulajdonságainak észrevehető romlása nélkül. Az iglidur® H csapágyak 2 x 10² Gy radioaktív intenzitásig sugárzásállóak.
 

UV-ellenálló

Az iglidur® H csapágyak csak feltételesen ellenállóak UV-sugárzással szemben. Időjárási tényezők hatására az iglidur® H felülete érdesebbé válik és az anyag nyomószilárdsága csökken.
 

Vákuum

Ne felejtsük el, hogy vákuumban történő használathoz a vízrészecskéket, még ha kevés is van, ki kell gázosítani.
 

Elektromos tulajdonságok

Az iglidur® H csapágyak elektromosan vezetők.

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C / 50% rel. páratart. S. 0,1 tömeg%
Max. nedvességfelvétel 0,3 tömeg%
06. ábra = az iglidur® H párafelvétele
Nedvességfelvétel hatása a siklócsapágyakra 10. diagram: nedvességfelvétel hatása
 
X = nedvességfelvétel [tömeg %]
Y = belső átmérő csökkenése [%]

párafelvétel/nedvességfelvétel

Az iglidur® H csapágyak nedvességelnyelése mintegy 0,1% normál légköri viszonyok között.. A telítettségi határ vízben 0,3% Az iglidur® H nem szívja meg magát, ezáltal nagyon jól megfelel nedves környezetben való alkalmazásra.

Átmérő
d1 [mm]
Tengely h9
[mm]
iglidur® H
F10 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

07 táblázat: iglidur® H csapágyak fontosabb tűrései az ISO 3547-1 szerint, a sajtolás után.

Beépítési tűrések

Az iglidur® H siklócsapágyak standard csapágyak h tűrésű tengelyekhez (minimum h9-es tűrés javasolt). A csapágyak a h7 tűrésű házakba való bepréseléshez készültek. Miután beszerelték a névleges átmérőjű házba, a csapágy belső átmérője automatikusan az F10 tűréshez igazodik. Bizonyos méretek esetén a tűrés a falvastagság függvényében eltér ettől (lásd: szállítási program)


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.