iglidur® H2 - Termékadat

Anyagtáblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® H2 Ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,72
Szín Barna
Max. nedvességelnyelés 23°C/50% rel.nedv.t. H. %(m/m) 0,1 DIN 53495
Max. vízelnyelés %(m/m) 0,2
Felületi súrlódási tényező, dinamikus, acélon µ 0,07 - 0,3
PV értékek, max. (szárazon) MPa x m/s 0,58

Mechanikai jellemzők
Hajlítási E-modulus MPa 10.300 DIN 53457
Szakítószilárdság 20 °C-on MPa 210 DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 109
Megengedett legnagyobb felületi nyomás (20° C) MPa 110
Shore D keménység 88 DIN 53505

Fizikai és hőtani tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +200
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +240
Kisebb alkalmazási hőmérséklet °C -40
Hővezető képesség [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Hőtágulási tényező (23° C-on) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Sajátságos előre ható ellenállás Ωcm > 1015 DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω > 1014 DIN 53482
01 táblázat: Az anyag adatai


 
 
01. ábra: iglidur® H2 perselyek megengedett PV értékei 1 mm-es falvastagság, acéltengelyen történő száraz üzem, +20 °C-os hőmérséklet esetén, acélházba szerelve.
 
X = Felületi sebesség [m/s]
Y = Betöltés [MPa]

Az iglidur® H2 -vel szerelt alkalmazásoknál a gazdaságossági szempontok állnak a középpontban. Most először lehetséges ilyen nagy teljesítményű csapágyat kínálni, ezekkel a műszaki előnyökkel, ilyen alacsony áron. 200° C-ig terjedő hőmérsékletek, megengedett felületi nyomás 110 N/mm²-ig és kitűnő vegyszerállóság. Az iglidur® H2 csapágyak önkenőek és minden fajta mozgáshoz megfelelnek.

02 ábra: Ajánlott legnagyobb felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (110 MPa - +20 °C)
 
X = Hőmérséklet [°C]
Y = Betöltés [MPa]
03 ábra: Alakváltozás különböző terheléseknél és hőmérsékleteken
 
X = Terhelés [MPa]
Y = Alakváltozás [m/s]

Mechanikai tulajdonságok

Az ajánlott maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparamétert jelöl. Ebből nem vonhatók le tribológiai következtetések. A hőmérséklet növekedésével párhuzamosan csökken az iglidur® H2 csapágyak nyomószilárdsága. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést.
 
A 03. ábra az iglidur® H2 radiális terhelések alatt végbemenő hajlékony alakváltozását szemlélteti. 110 MPa javasolt maximális felületi nyomás alatt alakváltozásuk szobahőmérsékleten kevesebb mint 3%. A hajlító- és a nyomószilárdság meghaladja az iglidur® H szobahőmérsékleten jellemző azonos tulajdonságait.

m/s Rotáció Oszcilláció Lineáris
Állandó 0,9 0,6 2,5
rövid tartamú 1 0,7 3
02 táblázat: Legnagyobb felületi sebességek

Megengedett felületi sebességek

A tartós iglidur® H2 csúszócsapágy fejlesztése során a költség-szempontok és a mechanikai stabilitás álltak a középpontban. Ennek a csapágynak a megengedett felületi sebességei meglehetősen kicsik, ami elsősorban lassú mozgásokban vagy szakaszos üzemben való alkalmazást tesz lehetővé.

iglidur® H2 Üzemi hőmérséklet
Alacsonyabb - 40 °C
Felső, tartós + 200 °C
Felső, rövid tartamú + 240 °C
Kiegészítő axiális rögzítés + 110 °C
03. táblázat: Az iglidur® H2 műanyag csúszócsapágy hőmérsékleti határai

Hőmérsékletek

Az iglidur® H2 rendkívül hőálló anyag. A maximális engedélyezett rövid idejű hőmérséklet +240 °C, ami lehetővé teszi azt, hogy az iglidur® H2 siklócsapágyak átmenjenek például a festékszárítás folyamatán, többletterhelés nélkül. A hőmérséklet növekedésével az iglidur® H2 siklócsapágyak nyomószilárdsága viszont jobban csökken, mint az iglidur® H csapágyaké. A csapágyrendszerben érvényesülő hőmérsékletek szintén befolyásolják a csapágyak kopását. A kopás mértéke a hőmérséklet növekedésével együtt nő. Ha a hőmérséklet meghaladja a +110 °C-ot, akkor ajánlatos kiegészítő rögzítésről gondoskodni.

04 ábra: Súrlódási tényezők a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 Mpa
 
X = Felületi sebesség [m/s]
Y = Súrlódási tényező μ
05 ábra: Súrlódási tényezők a terhelés függvényében, v = 0,01 m/s
 
X = Betöltés [MPa]
Y = Súrlódási tényező μ

Súrlódás és kopás

A 04–06. ábra ismerteti, hogyan változik az iglidur® H2 csapágyak súrlódási együtthatója a különböző felületi sebességek, terhelések és felszínminőségek mellett.
iglidur® H2 száraz Kenőzsír Olaj Víz
µ súrlódási tényezők 0,07 - 0,30 0,09 0,04 0,04
04 táblázat: Súrlódási tényezők iglidur® H2-nél acélon (Ra = 1 µm, 50 HRC)

06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál 06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = tengelyanyagok
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott bevonatú
E = St37
F = V2A
G = X90

Tengelyanyagok

Az iglidur® H2 csapágyakkal alkotott kombinációk kopásállóságát tekintve újból ki kell emelni, hogy ezeket a csapágyakat nagy mechanikai stabilitásra tervezték. Azonban a kopásállóság értékei egyik tengely esetében sem érik el az iglidur® H370 és a megfelelő tengely kopásállóságát.
 
Az iglidur® H2 csapágyakat nem szabad kombinálni keménykrómozott tengelyekkel. A CF53 és a V2A anyagú tengelyekkel alkotott kombinációk lényegesen jobbak, ahogyan ez a 06. és 07. ábrán látható.
07. ábra: Kopás oszcilláló és forgó alkalmazásokban 07. ábra: Kopás különböző tengelyanyagokkal elforduló és forgó alkalmazások esetén, p = 2 MPa
 
Y = kopás [μm/km]
 
A = Cf53
B = keménykrómozott bevonatú
C = V2A
D = St37
 
kék = forgó
rózsaszín = oszcilláló

Közepes Ellenállás
Alkoholok +
Szénhidrogének +
Adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
Hígított savak + to 0
Tömény savak + és - között
Hígított lúgok +
Tömény lúgok +
+ ellenálló      0 korlátozott ellenállás      - nem ellenálló
Minden előírás szobahőmérsékleten[+20 °C]
05. táblázat: Az iglidur® H2 csapágyak vegyszerálló képessége


Elektromos tulajdonságok

Sajátságos előre ható ellenállás > 1015 Ωcm
Felületi ellenállás > 1014 Ω

Vegyszerállóság

Az iglidur® H2 csapágyak jól ellenállnak vegyszereknek. Ellenállóak a legtöbb kenőanyaggal szemben. Az iglidur® H2-t nem befolyásolja a legtöbb szerves és szervetlen sav.
 

Radioaktív sugarak

Az iglidur® H2 a neutron- és a gammarészecske-sugárzásnak egyaránt ellenáll, kiváló mechanikai tulajdonságainak észrevehető romlása nélkül. Az iglidur® H2 csapágyak 2 x 10² Gy radioaktív intenzitásig sugárzásállóak.
 

UV-ellenálló

Az iglidur® H2 csapágyak UV-sugárzás és más éghajlati tényezők hatására változnak. A felület érdesebbé válik és a nyomószilárdság csökken. Ezért az iglidur® H2-et légköri viszonyoknak közvetlenül kitett alkalmazásokban vizsgálni kell.
 

Vákuum

A kis víztartalmú elemek vákuumban gáztalanodnak. Vákuumban történő használat lehetséges.
 

Elektromos tulajdonságok

Az iglidur® H2 csapágyak elektromosan szigetelők.
 

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C / 50% rel. páratart. S. 0,1 tömeg%
Max. nedvességfelvétel 0,2 tömeg%
Nedvességfelvétel hatása a siklócsapágyakra 10. diagram: nedvességfelvétel hatása
 
X = nedvességfelvétel [tömeg %]
Y = belső átmérő csökkenése [%]

párafelvétel/nedvességfelvétel

Az iglidur® H2 csapágyak nedvességelnyelése mintegy 0,1% normál légköri viszonyok között. A telítettségi határ vízben 0,2% Az iglidur® H2 ezáltal az ideális anyag nedves környezetekhez.

Átmérő
d1 [mm]
Tengely
h9 [mm]
iglidur® H2
F10 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

07. táblázat: A fontos tűrésértékeknek megfelelően. ISO 3547-1, bepattintás után.

Beépítési tűrések

Az iglidur® H2 csapágyak szabványos csapágyak h tűrésű tengelyekhez (ajánlott minimum h9).
 
A csapágyakat H7 tűrésű házba sajtolással történő illesztésre tervezték. Névleges átmérőjű házfuratba való beszerelés után a csapágy belső átmérője automatikusan az F 10 tűrésre áll be.

Szállítási program

Az iglidur® H2 csapágyakat a rendelésnek megfelelően gyártjuk le. Kérjük, forduljon hozzánk olyan alkalmazásokkal kapcsolatban, amelyek nagy számban tartalmaznak iglidur® H2-ből készült csapágyakat, az iglidur® H és H370 alternatívájaként.


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.