iglidur® H370 - Termékadat

Anyagtáblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® H370 ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,72
Szín szürke
Max. párafelvétel 23 °C / 50% rel. páratartalom mellett H. Tömeg % 0,1 DIN 53495
Max. nedvességfelvétel Tömeg % 0,1
Dinamikus felszíni súrlódási együttható az acélon való elmozdulás során µ 0,07 - 0,17
max. PV érték (szárazon) MPa x m/s 0,74

Mechanikai tulajdonságok
Hajlítási e-modulok MPa 11.100 DIN 53457
Szakítószilárdság +20 °C-on MPa 135 DIN 53452
nyomószilárdság MPa 79
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) MPa 75
Shore D keménység 82 DIN 53505

Fizikai és termikus tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +200
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +240
Minimális alkalmazási hőmérséklet °C -40
termikus vezetés/hővezetés [W/m x K] 0,5 ASTM C 177
Hőtágulási együttható (23 °C-on) [K-1 × 10-5] 5 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Fajlagos előremenő ellenállás Ωcm < 105 DIN IEC 93
felületi ellenállás Ω < 105 DIN 53482
01. táblázat: anyagadatok


 
 
01. ábra: Az iglidur® H370 siklócsapágyak megengedett PV értékei 1 mm-es falvastagsággal, acéltengelyen történő száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
 
X = csúszási sebesség [m/s]
Y = terhelés [MPa]

 
Az iglidur® H370 az iglidur® H sorozat továbbfejlesztett változata. Az anyagot különösen kis vízelnyelés és egyértelműen megnövekedett kopásállóság jellemzi. A mechanikai és hőtani jellemzők tekintetében az iglidur® H370 ugyanolyan tulajdonságokat mutat, mint az iglidur® H.

02 ábra: Ajánlott legnagyobb felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (75 MPa - +20 °C)
 
X = Hőmérséklet [°C]
Y = Betöltés [MPa]
03 ábra: Alakváltozás különböző terheléseknél és hőmérsékleteken
 
X = Terhelés [MPa]
Y = Alakváltozás [m/s]

Mechanikai tulajdonságok

Az ajánlott maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparamétert jelöl. Ebből nem vonhatók le tribológiai következtetések. A hőmérséklet növekedésével párhuzamosan csökken az iglidur® H370 csapágyak nyomószilárdsága. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést.
 
A 03. ábrán látható, hogyan megy át hajlékony alakváltozáson az iglidur® H370 anyag radiális terhelés alatt. 75 MPa maximális javasolt felületi nyomás alatt alakváltozásuk szobahőmérsékleten kevesebb mint 2,5%.

m/s Rotáció Oszcilláció Lineáris
Állandó 1,2 0,8 4
rövid tartamú 1,5 1,1 5
02 táblázat: Legnagyobb felületi sebességek

Megengedett felületi sebességek

A legnagyobb felületi sebesség attól függ, hogy a csapágyazási helyen a hőmérséklet erősen nő-e vagy sem. Az iglidur® H370 4 m/s-ig terjedő (forgó) felületi, illetve 1,2 m/s-ig terjedő (lineáris) sebességekre alkalmas.
 
A 02 táblázatban megadott maximális értékek csak minimális nyomásterhelésekre érvényesek és a gyakorlatban gyakran nem is érik el.

iglidur® H370 Üzemi hőmérséklet
Alacsonyabb - 40 °C
Felső, tartós + 200 °C
Felső, rövid tartamú + 240 °C
Kiegészítő axiális rögzítés + 100 °C
03. táblázat: Az iglidur® H370 műanyag csúszócsapágy hőmérsékleti határai

Hőmérsékletek

A hőmérséklet növekedésével párhuzamosan csökken az iglidur® H370 csapágyak nyomószilárdsága. A csapágyrendszerben érvényesülő hőmérsékletek szintén befolyásolják a csapágyak kopását. A kopás mértéke a hőmérséklet növekedésével együtt nő. Ha a hőmérséklet meghaladja a +100 °C-ot, akkor ajánlatos kiegészítő rögzítésről gondoskodni.

04 ábra: Súrlódási tényezők a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 Mpa
 
X = Felületi sebesség [m/s]
Y = Súrlódási tényező, μ
05 ábra: Súrlódási tényezők a terhelés függvényében, v = 0,01 m/s
 
X = Betöltés [MPa]
Y = Súrlódási tényező μ

Súrlódás és kopás

A súrlódási tényező csak kissé változik úgy, ahogyan a kopásállósággal terhelés és a felületi sebesség növekedésével párhuzamosan módosul (04. és 05. ábra).
iglidur® H370 száraz Kenőzsír Olaj Víz
µ súrlódási tényezők 0,07 - 0,17 0,09 0,04 0,04

04 táblázat: Súrlódási tényezők iglidur® H370-nél acélon (Ra = 1 µm, 50 HRC)

06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál 06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = tengelyanyag
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott bevonatú
E = St37
F = V2A
G = X90

Tengelyanyagok

A 06. és 07. ábrán az iglidur® H370 anyagból készült siklócsapágyakkal és különböző tengelyanyagokkal végzett tesztek eredményei láthatók.
 
Max. 2 MPa terhelésig a keménykrómozott tengely a legjobb ellendarab a forgó alkalmazásokban használt iglidur® H370 csapágyakhoz. A kopási együtthatók feltűnően nagyok V2A tengelyek esetén, amelyek rendkívül sima felületük miatt hajlamosak az akadozó csúszásra. A legalacsonyabb terheléseknél jelentkező azonos értékekkel szemben 2 MPa értéktől kezdve az St37 tengely a Cf53 tengelynél jobb értékeket mutat. Másrészt a V2A tengely egyértelműen előnyös az elforduló mozgásokban.
07. ábra: Kopás oszcilláló és forgó alkalmazásokban 07. ábra: Kopás a Cf53 tengellyel rendelkező elforduló és forgó alkalmazások esetén, a terhelésnek megfelelően
 
X = terhelés [MPa]
Y = kopás [μm/km]
 
A = Cf53
B = V2A
C = St37
D = keménykrómozott bevonatú
 
rózsaszín = elforduló
kék = forgó

közepes ellenállás
alkoholok +
hidrokarbonok +
adalékanyagmentes zsírok és olajak +
üzemanyagok +
hígított savak -
erős savak -
hígított lúgok + to 0
erős lúgok + to 0
+ ellenálló     0 feltételesen ellenálló     – nem ellenálló
Minden adat szobahőmérsékleten [+20 °C] értendő
05. táblázat: az iglidur® H370 vegyszerekkel szembeni ellenállása


Elektromos tulajdonságok

Sajátságos előre ható ellenállás < 105 Ωcm
Felületi ellenállás < 105 Ω
iglidur® H370 csapágyak elektromosan szigetelők.

Vegyszerállóság

Az iglidur® H370 csapágyak jól ellenállnak vegyszereknek. Ellenállóak a legtöbb kenőanyaggal szemben.
 
Az iglidur®-ra nem hat a legtöbb gyenge szerves és szervetlen sav.

Radioaktív sugarak

A H370 ellenáll a neutron- és gammarészecske-sugárzásnak is, anélkül, hogy észrevehetően veszítene kiváló tulajdonságaiból. Az iglidur® H370 csapágyak 2 x 10² Gy radioaktív intenzitásig sugárzásállóak.
 

UV-ellenálló

Az iglidur® H370 csapágyak állandóan ellenállóak UV-sugárzással szemben.
 

Vákuum

A vízrészecskék vákuumban gázként távoznak. A kismértékű vízelnyelésnek köszönhetően vákuumban való alkalmazás is lehetséges.
 

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C / 50% rel. páratart. S. < 0,1 tömeg%
Max. nedvességfelvétel < 0,1 tömeg%
06. táblázat: az iglidur® H370 csapágyak nedvességfelvétele
Nedvességfelvétel hatása a siklócsapágyakra 10. diagram: nedvességfelvétel hatása
 
X = nedvességfelvétel [tömeg %]
Y = belső átmérő csökkenése [%]

párafelvétel/nedvességfelvétel

Az iglidur® H370 csapágyak nedvességelnyelése mintegy 0,1% normál légköri viszonyok között. A telítettségi határ víznél hasonlóképpen 0,1% alatt van. Az iglidur® H370 emiatt az egyik legjobb csapágyanyag víz alatt alkalmazásokhoz is.

Átmérő
d1 [mm]
Tengely h9
[mm]
iglidur® H370
F10 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

07 táblázat: iglidur® H370 csapágyak fontosabb tűrései az ISO 3547-1 szerint, a sajtolás után.

Beépítési tűrések

Az iglidur® H370 csapágyak standard csapágyak h tűrésű tengelyekhez (minimum h9-es tűrés javasolt). A csapágyakat H7 tűrésű házba sajtolással történő illesztésre tervezték. Névleges átmérőjű házfuratba való beszerelés után a csapágy belső átmérője automatikusan az F 10 tűrésre áll be. Bizonyos méretek esetén a tűrés a falvastagság függvényében eltér ettől (lásd: szállítási program)


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.