Change Language :
| Általános tulajdonságok | Egység | iglidur® J350 | Tesztelési módszer |
|---|---|---|---|
| Sűrűség | g/cm³ | 1,44 | |
| Szín | sárga | ||
| Maximális nedvességfelvétel +23°C/50% szobapáratartalom mellett | tömeg% | 0,3 | DIN 53495 |
| Max. nedvességfelvétel | tömeg% | 1,6 | |
| Csúszási súrlódási együttható, dinamikus acéllal szemben | µ | 0,01 - 0,20 | |
| max. PV érték (szárazon) | MPa x m/s | 0,45 | |
| Mechanikai tulajdonságok | |||
| Hajlítási modulus | MPa | 2.000 | DIN 53457 |
| Hajlítószilárdság 20 °C-on | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Nyomószilárdság | MPa | 60 | |
| Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) | MPa | 60 | |
| Shore-D keménység | 80 | DIN 53505 | |
| Fizikai és termikus tulajdonságok | |||
| Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet | °C | +180 | |
| Maximális rövid idejű alkalmazási <br />hőmérséklet | °C | +220 | |
| min. alkalmazási hőmérséklet | °C | -100 | |
| Hővezetési tényező | W/m × K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Hőtágulási együttható (23 °C-on) | K-1 x 10-5 | 7 | DIN 53752 |
| Elektromos tulajdonságok | |||
| Specifikus átmeneti ellenállás | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
| Felületi ellenállás | Ω | > 1010 | DIN 53482 |

diagram. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® J350 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengely ellenében, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® J350 az általánosan jó kopásállóságot, rugalmasságot és hőmérsékletállóságot ötvözi egy nagyon sokoldalú, széles alkalmazási spektrumú iglidur® anyagban.

02. diagram: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (60 MPa 20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
A maximális ajánlott felületi nyomás egy mechanikai anyagparaméter. Nem lehet belőle következtetéseket levonni a tribológiára vonatkozóan. Az iglidur® J350 siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. diagram. 02 szemlélteti ezt az összefüggést.
Az iglidur® J350 siklócsapágyak nagy és közepes terhelésre alkalmasak. diagram. 03 mutatja a hőmérséklet alatti alakváltozást. Az anyagok viselkedését rövid idejű igénybevétel esetén mutatjuk be. A különböző környezeti hőmérsékletek csak kb. 60 MPa-tól válnak érzékelhetővé.

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]
Az iglidur® J350 siklócsapágyak nagy és közepes terhelésekhez alkalmasak. diagram. 03 mutatja a hőmérséklet alatti alakváltozást. Az anyagok viselkedését rövid idejű igénybevétel alatt mutatja be. A különböző környezeti hőmérsékletek csak kb. 60 MPa-tól válnak érzékelhetővé.
Az iglidur® J350 siklócsapágyak jól alkalmazhatók alacsony és közepes fordulatszámon forgó és oszcilláló alkalmazásokban egyaránt. A kopási arányok azonban lényegesen jobbak a forgó alkalmazásoknál. A lineáris mozgások is jól támogathatók az iglidur® J350 csapágyakkal.
| m/s | Forgás | Oszcillálás | Lineáris |
|---|---|---|---|
| állandó | 1,3 | 1 | 4 |
| Rövid idejű | 3 | 2,3 | 8 |
A csapágyrendszerben uralkodó hőmérséklet szintén hatással van a csapágykopásra. Az iglidur® J350 csapágyak kopási sebessége magasabb hőmérsékleten csak kis mértékben változik. Egyes esetekben a kopás még +100 °C-on is csökken. +140 °C-nál magasabb hőmérsékleten további védelemre van szükség.
| iglidur® J350 | Felhasználási hőmérséklet |
|---|---|
| Minimális | -100°C |
| Max. tartós | +180°C |
| Maximális, rövid idejű | +220 °C |
| Kiegészítő biztonsági tengely | +140°C |

04. diagram: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 1MPa
X = felületi sebesség [m/s]
Y = súrlódási együttható μ
Az iglidur® J350 súrlódási együtthatója száraz üzemben az acélhoz képest nagyon jó tartományban van. Nagyobb csúszási sebességeknél jelentősen csökken. Ez előnyös a siklócsapágyak élettartamára a nagy csúszási sebességű, folyamatos üzemű alkalmazásokban. diagram. 04 szemlélteti az összefüggést. Különösen 2 MPa-nál nagyobb terhelésnél az iglidur® J350 siklócsapágyak egyértelműen jobbak más csapágyaknál forgó alkalmazásokban.
az iglidur® J350 súrlódási együtthatója acélhoz képest (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® J350 | száraz | Zsírok | Olaj | Víz |
|---|---|---|---|---|
| súrlódási együttható μ | 0,1-0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

06. diagram: Súrlódási együttható a tengelyfelület függvényében (Cf53 tengely)
X = Hullám érdessége Ra [μm]
Y = súrlódási együttható μ
A 06. és 07. diagram a különböző tengelyanyagokkal végzett tesztek eredményeinek kiterjesztését mutatja.Az iglidur® J350 csapágyak minden csúszó partnerhez alkalmasak, de egy párosítás kiemelkedik, ha a tesztek kopási adatait nézzük: iglidur® J350 a 304 SS ellenében.Nem sok olyan csapágyanyag van, amely alkalmas az egyébként nehéz tengelypartner rozsdamentes acélhoz (304 SS), és a legjobb kopási arányokat éri el. kiváló kopási eredmények mutatkoznak keményen eloxált alumínium tengelyekkel is. ha az Ön által elképzelt tengely anyaga nem szerepel az itt bemutatott teszteredmények között, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
Az iglidur® J350 siklócsapágyak ellenállnak a hígított savaknak és lúgoknak, alkoholoknak, tisztítószereknek és kenőanyagoknak. Az iglidur® J350-et az észterek, ketonok, klórozott hidrogének, aromás vegyületek és erősen poláros oldószerek támadják meg.
+ ellenálló 0 feltételesen ellenálló - nem ellenálló
| Közepes | ellenállás |
|---|---|
| Alkoholok | + |
| hidrokarbonok | + max. 0 |
| adalékanyagmentes zsírok és olajak | + |
| Üzemanyagok | + |
| hígított savak | + |
| erős savak | + max. 0 |
| Hígított lúgok | + |
| Erős lúgok | + |
Az iglidur® J350 anyagból készült csapágyak 2 - 10² Gy sugárzási intenzitásig ellenállnak a sugárzásnak.
Az iglidur® J350 siklócsapágyak korlátozottan ellenállnak az UV-sugárzásnak.
Vákuumban az iglidur® J350 siklócsapágyak csak nagyon kis mértékben gázosodnak. A vákuumban való használat száraz csapágyak esetén lehetséges.
Az iglidur® J350 siklócsapágyak elektromosan szigetelőek.
| Elektromos tulajdonságok | |
|---|---|
| Specifikus átmeneti ellenállás | > 1013 Ωcm |
| Felületi ellenállás | > 1010 Ω |
Az iglidur® J350 nedvességfelvétele alacsony, és a szabványos siklócsapágyak használata esetén elhanyagolható. Az iglidur® J350 még teljesen telített állapotban is legfeljebb 1,6 % vizet vesz fel.
| Maximális nedvességfelvétel | |
|---|---|
| +23 °C/50 % r. páratartalom mellett | 0,3% tömeg |
| Max. nedvességfelvétel | 1,6% tömeg |
Az iglidur® J350 siklócsapágyak h-tűrésű tengelyekhez való szabványos csapágyak (ajánlott minimum h9). A csapágyakat úgy tervezték, hogy H7 tűrésű szerelvénybe préseljék őket. A névleges méretekkel rendelkező szerelvénybe történő beépítés után az F10 tűréssel rendelkező csapágy belső átmérője automatikusan beállítja magát. Bizonyos méreteknél a tűrés a falvastagságtól függően eltér ettől (lásd a termékválasztékot).
| Átmérő d1 [mm] | h9 tengely [mm] | iglidur® J350 E10 [mm] | Ház H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| 3-ig | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > 3 - 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 - 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 - 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 - 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
| >50 - 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |