Az iglidur G anyagból készült, tribo-optimalizált hengeres szabványos siklócsapágyakat a gyökérgolyós emelőkben használják a rendelkezésre álló méretek széles skáláján. Ezeket a hidraulikus ásóvezetőkben, a különböző csuklópántokban és reteszelő mechanizmusokban, valamint a főkar és a lengőkar közötti összeköttetésben használják.
Az iglidiur G anyagból készült polimer siklócsapágyak kiküszöbölik a költséges gyártást és a további kenőanyagok szükségességét. Ez kiküszöböli a további kenőanyagok környezetterhelését, amikor a gyökérgolyó-emelő akár 2,5 méter mélyre is behatol a talajba. iglidur G ebben az alkalmazásban nagy nyomás- és kopásállóságával nyűgöz le. Ennek eredményeképpen a csapágypontok élettartama növelhető volt.
Egy másik döntő tényező a polimer csapágyak alkalmazása: A lőfém persely előbb-utóbb meghibásodik az egyoldalú terhelés alatt, ami nagyobb tűréshatárokat eredményez. A hézagok addig nőnek, amíg egy csavar el nem törik. Annak ellenére, hogy a zsanérokban edzett csavarokat használnak, ezek eltörnek. A lágyabb műanyag anyag ezzel szemben rugalmasan enged, és a törések teljesen elkerülhetők.
Amikor a szezon végre véget ér, a gépet rendszerint gőzsugárral leöblítik, és lehetőleg télire zárt helyen tárolják. És mivel a siklócsapágyak kenés nélküliek, a jó száraz üzemeltetési tulajdonságaik miatt a kritikus pontokon nem keletkezhetnek sérülések.
A mezőgazdasági gépgyártó vállalat már közel tíz éve használja az igus szabványos anyagát, az iglidur G-t. A körbejárható csapágy különösen ellenálló a külső hatásokkal szemben.