Nyelvváltás :
Anyag táblázat
Általános specifikáció
Egység
iglidur® W360
Vizsgálati módszer
sűrűség
g/cm³
1,34
Szín
sárga
max. Nedvességfelvétel 23°C/50%-os szobai páratartalom mellett.
tömegszázalék
0,2
DIN 53495
max. teljes nedvességfelvétel
tömegszázalék
1,6
Csúszási súrlódási tényező, dinamikus, acéllal szemben
µ
0,07 - 0,21
pv-érték, max. (száraz)
MPa x m/s
0,35
Mechanikai specifikáció
hajlítási modulus
MPa
3.829
DIN 53457
hajlítószilárdság 20°C-on
MPa
119
DIN 53452
Nyomószilárdság
MPa
n.b.
maximális ajánlott felületi nyomás (20°C)
MPa
75
Shore D keménység
n.b.
DIN 53505
Fizikai és termikus specifikáció
Felső hosszú távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+180
Felső rövid távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+200
Alsó alkalmazási hőmérséklet
°C
-40
hővezető képesség
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
hőtágulási együttható (23°C-on)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Elektromos specifikáció
Térfogati ellenállás
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
felületi ellenállás
Ω
> 1012
DIN 53482
01. táblázat: Anyagjellemzők

diagram. 01: Az iglidur® W360 siklócsapágyak megengedett pv-értéke száraz üzemben acél tengely ellenében, +20 °C-on.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Nedvesség felszívódása
Az iglidur® W360 nedvességfelvétele alacsony, és párás környezetben történő használat esetén elhanyagolható. Az 1,6 %-os teljes telítettség mellett azonban a víz alatti felhasználás csak nagyon korlátozott mértékben lehetséges.

02. diagram: Ajánlott maximális felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (60 MPa +20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
Mechanikai specifikáció
Az iglidur® W360 siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. ezt az összefüggést a 02. diagram szemlélteti. +180 °C-on a megengedett felületi nyomás még mindig 10 MPa. A maximálisan ajánlott felületi nyomás mechanikai anyagparamétert jelent. Ebből nem lehet következtetéseket levonni a tribológiára vonatkozóan.

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]
Az iglidur® W360 siklócsapágyak a terhelések széles skálájára alkalmasak. diagram. 03 mutatja a hőmérséklet alatti alakváltozást. Az anyagok viselkedését rövid idejű igénybevétel alatt mutatja be.
Az iglidur® W360 esetében a tengely felületi érdessége 1,6 MPa-ig gyakorlatilag nincs hatással a súrlódási együtthatóra (06. diagram). diagram. 07 mutatja a különböző tengelyanyagokkal végzett vizsgálatok eredményeinek kivonatát. iglidur® W360 csapágyak minden csúszópartnerhez alkalmasak, az alumínium hc, Cf53 és rozsdamentes acél tengelyek 1 MPa terhelésnél kiemelkednek a forgásban. Ha az Ön által tervezett tengely anyaga nem szerepel az itt bemutatott teszteredmények között, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.