Change Language :

Az egyedi forgatógomb optimális tapintása érdekében a háztartási készülékek új generációjában nagy figyelmet fordítottak a csapágy optimális anyagának keresésére.
A V-Zug több mint 100 évvel ezelőtt azt a feladatot tűzte ki maga elé, hogy kiváló minőségű, innovatív háztartási gépekkel megkönnyítse a mindennapi életet. A vállalat 1913-as alapítása óta családi tulajdonban van, és Zug kanton egyik legfontosabb munkaadója. A high-tech vállalat a legmodernebb munkamódszerekkel és több mint 1400 alkalmazottal fejleszt és gyárt Svájcban kiváló minőségű háztartási készülékeket. Országszerte több mint 4,5 millió készüléket használnak. A V-Zug AG több mint 60 000 négyzetméteres területen a legnagyobb precizitással és úttörő gyártási technikákkal gyárt háztartási készülékeket a konyhába és a mosókonyhába, az alapanyagtól a kész készülékig.
A "prémium svájci minőség" mindenütt érvényesül, hogy a V-Zug készülékek különösen tartósak és megbízhatóan működnek. Reto Märchy, a V-Zug konyhai készülékek fejlesztéséért és gyártásáért felelős munkatársa: "A modern rendszereknek köszönhetően az elmúlt években minden készülék energiafogyasztását a felére tudtuk csökkenteni. Ahol csak lehetséges, újrahasznosítható anyagokat használunk, és aktívan gondoskodunk a szervezett ártalmatlanításról. Beszállítóinkat gondosan választjuk ki - a minőség mellett a környezetvédelmi szempontokat és az árakat is figyelembe vesszük."
"A minőség megfelelő, az ár megfelelő, és a kezdetektől fogva nagyon jól gondoskodtak rólunk. Az is lenyűgözött minket, hogy "kis halként" úgy kezeltek minket, mint egy óriást."
Reto Märchy, Fejlesztés és tervezés, V-Zug AG
Ezért a V-Zug felvette a kapcsolatot az igus® címen azzal a feladattal, hogy jó minőségű műanyagot találjon. "A kihívást az jelentette számunkra, hogy itt három különböző műanyag alkatrészről van szó, és ebben az esetben rendkívül kis tűréshatárokról beszélünk. Ha egy műanyag alkatrész a tűréshatáron kívül esik, akkor ez a forgatógomb meginog vagy elakad," mondja Axel Ebert, az igus® svájci régiójának kapcsolattartója.
Itt további érdekes alkalmazásokat találhat a legkülönbözőbb területekről.