A vasúti kocsi alján megfelelő védelmet kell kialakítani a felverődő kövek okozta veszély ellen. Ráadásul a kábeleket biztonságosan kell elvezetni, hogy az akkumulátorok karbantartási célból bármikor könnyen kihúzhatók legyenek. A vasúti járművek akkumulátorszekrényeiben ezért gyakran használnak strapabíró energialáncokat és kábeleket. Mindkét rendszer készre szerelt, ún. readychain kivitelben is kapható. A readychain lényegében egy használatra kész, előszerelt e-chain energialánc, amelyben már benne vannak a szükséges kábelek.
Az igus e-chain energialáncait a kifejezetten kis súly jellemzi. A láncok további előnye, hogy kialakításuknál fogva tartósak és strapabírók. A chainflex kábelekkel együtt alkalmazva szinte teljesen hibamentes rendszer alakítható ki, amelyben a kábelek egyáltalán nem törnek és nem csavarodnak meg. A kifejezetten masszív chainflex kábelek jól bírják a kis hajlítási sugarat, és pontosan a torziós mozgások elviselésére fejlesztették ki őket. A chainflex kábelek további előnye, hogy 36 hónapos garancia jár hozzájuk. Az e-chain energialáncok és a chainflex kábelek az EN-45545 szabvány szerinti jóváhagyással ellátott változatban is kaphatók.
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h