Az iglidur siklócsapágyak féknyergekben és féknyergekben használhatók. A több mint 50 különböző tulajdonságú anyag lehetővé teszi, hogy a csapágyak pontosan illeszkedjenek e fékek alkalmazási feltételeihez. Az iglidur siklócsapágyak még szélsőséges hidegben vagy hőségben is garantálják a teljes működőképességet. A -100°C és 250°C közötti alkalmazási hőmérsékleten való alkalmazás ezért nem jelent problémát.
A forgóvázban az iglidur siklócsapágyak szinte minden tengelyen futnak. Függetlenül attól, hogy edzett, lágy, acél vagy rozsdamentes acél tengelyeket használnak. Tipikus alkalmazások a görgőrendszer csapágyazási pontjai. Minden iglidur anyag tartalmaz beépített szilárd kenőanyagokat is, amelyek feleslegessé teszik a további kenést és karbantartást. A kiegészítő kenőanyagok mellőzésével a siklócsapágyak időjárásállóak és ideálisak a fékrendszerekben való használatra.
Az igus csúszótárcsákat a futóművekben és a rugókon is használják. Itt a bevált iglidur nagy teljesítményű anyagokat rúdlemez formájában extrudálják, majd igény szerint egyedileg megmunkálják és beépítik. Az igus igény esetén egyedi csapágyelemeket és csúszólemezeket is gyárt az Ön számára.