Mindegy, hogy lineáris vagy elforduló mozgást kell végezni, az iglidur siklócsapágyak és nyomóalátétek (tekercselt vagy fröccsöntött) mindkét helyen megállják a helyüket. A nyomóalátétek és a siklócsapágyak többféle anyagból is kaphatók, hogy a siklócsapágyat pontosan az alkalmazási körülményekhez lehessen igazítani.
A kapcsolókészülékek iglidur siklócsapágyakkal és nyomóalátétekkel ellátott csapágyai tekintetében nem pusztán a kopásállóság számít előnynek. Ezek a speciális alkatrészek az ütközések és a por ellenére is tökéletes működést szavatolnak, ráadásul még korrózióállók is. Az összes iglidur anyagban szilárd kenőanyag található, aminek köszönhetően semmilyen további kenésre és karbantartásra nincs szükség. A további kenés szükségtelensége miatt a siklócsapágyak kifejezetten időjárásállók, és tökéletesen alkalmazhatók a kapcsolókészülékekben. Működésüket még a nagy mennyiségű por és hó sem akadályozza. További jelentős előnyük, hogy nagyon nagy teherbírásúak és élettartamuk is hosszú. Az élettartam az igus online eszközével ingyenesen kiszámítható.
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h