A járműflotta rendszeres karbantartást igényel. A járművekre szerelt emelőplatformok és energiaellátó rendszerek folyamatos terhelésnek vannak kitéve. Biztonságos elvezetés hiányában a kábelek gyorsabban kopnak, és hamarabb meghibásodnak. Az igus e-chain láncaiban vezetett kábelek élettartama sokkal hosszabb. További előny, hogy teljesen megszűnik a szabadon futó kábelek jelentette kockázat. Az e-chain láncok a kábelek elvezetését is segítik, ezen kívül hasznosak a kábelek elrendezését tekintve is, valamint további előnyük, hogy meghibásodás esetén gyorsan és könnyen cserélhetők. Chainflex kábelek alkalmazásával még tovább növelhető az energialáncban futó kábelek élettartama. A chainflex kábeleket kifejezetten kis hajlítási sugárhoz és torziós mozgásokhoz fejlesztették ki.
 
A talajba épített lifteknél a nehéz terhek emeléséhez javasolt az iglidur siklócsapágyak alkalmazása. Ennek köszönhetően a görgők csapágyazása tartós lesz, a karok és platformok kinyitása és becsukása pedig teljesen akadálymentesen hajtható végre. A hozzáadott szilárd kenőanyag miatt az iglidur siklócsapágyak semmilyen utólagos kenést nem igényelnek, ennélfogva karbantartásmentesek.
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h