Az új vasúti vagy villamospálya építése komplex gépparkot igényel. A pályaépítő gépek csapágyai jelentős mechanikai terheléseknek, rezgésnek, pornak és időjárási hatásoknak vannak kitéve. Az iglidur siklócsapágyaknak ezek közül egyik sem jelent problémát. Az intenzív mechanikai erőhatásokhoz, például az élterhelésekhez és az ütődésekhez speciálisan kifejlesztett iglidur anyagokat használnak, amelyek akár 200 MPa statikus terhelést és 140 MPa dinamikus terhelést is elbírnak.
A csillapításra alkalmas anyagok miatt a rezgések nem jelentenek problémát ezeknek az alkatrészeknek. A hozzáadott szilárd kenőanyagoknak köszönhetően a műanyag siklócsapágyak semmilyen utólagos kenést nem igényelnek. Ezáltal nem csupán karbantartásmentessé, hanem strapabíróvá is válnak, ellenállnak a pornak és a szennyeződéseknek, amelyek többé már nem ragadnak bele a csapágyba. A siklócsapágyak kiválóan alkalmazhatók a gyakori ismétlődő mozgásokat végző pályaaláverő, tömörítő gépekben.
A pályaépítő gépekben energiaellátó rendszereket és chainflex kábeleket is használnak. Egyedi és speciális kialakításuk miatt kifejezetten megbízhatók és tartósak. Ennek köszönhetően maradéktalanul biztosítják a kábelek elvezetését, még mostoha körülmények között is. Ha az e-chain energialáncokat még hibabiztos chainflex kábelekkel is felszerelik, ezzel még tovább nő a rendszer élettartama. Ezek a kifejezetten masszív kábelek jól bírják a kis hajlítási sugarat és a nagy terheléseket, pontosan a torziós mozgások elviselésére fejlesztették ki őket, továbbá 36 hónapos garancia jár hozzájuk. Az energiaellátó rendszerek és a kábelek egyaránt időjárásállók, tehát minden nehézség nélkül bírják a meleget és a hideget. Az e-chain energialáncok és a chainflex kábelek használatra készre szerelve a readychain márkanév alatt kaphatók. Ez azt jelenti, hogy az energiaellátó rendszer a követelményeknek megfelelő kábelekkel és csatlakozókkal lesz felszerelve.
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h