A kocsimozgatók a javítóműhelyekben és a szabadtéren lévő vágányok összekapcsolására szolgálnak; a vágányokon tárolt mozdonyok, vagonok és vezérlőkocsik egyik vágányról a másikra való áthelyezését végzik. A mozgásban lévő kocsimozgatót folyamatosan el kell látni a szükséges energiával pl. vezérlőpanelen keresztül. A gyakori használat dacára a kocsimozgatónak állandóan megbízhatóan kell működnie, ezért a legjobb választás a chainflex kábel. Ezeket a kábeleket kifejezetten a mozgó és nagy terheléseknek kitett helyekre fejlesztették ki. A mozgásban lévő kocsimozgató kábeleinek biztonságos elvezetését az igus energialáncaival sikerült megoldani. Az energialáncok fokozzák a bennük futó kábelek élettartamát. A kábelek és az energialáncok egyaránt bírják a kis hajlítási sugarat, tehát helytakarékosan szerelhetők be.
A műanyag energiaellátó rendszerek és chainflex kábelek ellenállnak az időjárás viszontagságainak és a pornak. Természetesen gond nélkül alkalmazhatók nagyobb elmozdulásnál és alátámasztás nélküli szakaszokon is. A readycable termékcsaláddal az igus teljesen előszerelt e-chain láncokat kínál, amelyekben már benne vannak a szükséges kábelek és csatlakozók, hogy egyből fel lehessen őket szerelni a kocsimozgatóra.
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h