A kábelek nagy távolságon való megvezetéséhez az igus energiaellátó rendszereit használják. Az e-chain láncok termékválasztékában megtalálhatók a nagy elmozdulásra és felfüggesztésre alkalmas megoldások is. Az energiaellátó rendszerben energiaellátó kábelek, valamint vizet és jégtelenítő anyagot szállító tömlők futnak. Az e-chain láncok belsejének kialakítása olyan, hogy a kábelek és tömlők élettartama a gyakori használat ellenére minél hosszabb legyen. Chainflex kábelek alkalmazása esetén az élettartam még tovább növekszik. Ezeket a kábeleket kifejezetten kis hajlítási sugárhoz és torziós mozgásokhoz fejlesztették ki. Az okos műanyagokból készülő kábelek és energiaellátó rendszerek alkalmazása különösen praktikus a mosóberendezésekben. Az okos rendszerek időben előre jelzik a karbantartás esedékességét, hogy megelőzhető legyen a leállás.
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h