a felszállóvezetékek energiaellátásának ellen kell állnia a zord környezeti feltételeknek. Megbízhatóan kell vezetni őket -20 °C és +50 °C közötti hőmérsékleten, és ellen kell állniuk a szennyeződéseknek vagy akár a hosszú, nem alátámasztott hosszúságoknak is. A karbantartás kérdése is fontos szerepet játszik. A karbantartást gyorsan el kell tudni végezni.
Az alkalmazott energialánc-rendszereknek is gyorsan cserélhetőnek kell lenniük. A teljes rendszerek néhány percen belüli pótalkatrészekkel való felszerelése azonban nagy kihívást jelent a hosszú, nem alátámasztott hosszúságok esetében.