Robotkar

Robotkar

Rugalmas mindentudó akár 6 szabadsági fokkal 3277,60 €-tól

  • Plug-and-play vezérlő hardver, ingyenes szoftverrel együtt
  • Az Ön által választott színű ház
  • Rövid szállítási idő

Tech tények az igus® robotkarokról

Akár 3 kg terhelhetőség

Akár 790 mm kinyúlás

Akár 6 szabadsági fok

Max. sebesség 7 pick/perc

Ismétlési pontosság: ± 0,5 mm

Min. 1 millió ciklus élettartam

Robotkar akcióban

Jelenlegi igus robotkar modellek

Robotmegfogó és tengelymodulok automatizáláshoz, több nézetben bemutatva.

Webáruház

robolink konfigurátor laptopon, robotkar-modellel.

robolink® tervező

Robotkar egy laptop mellett, automatizált ügyfélszolgálati alkalmazást jelképezve.

Bemutató időpont egyeztetés

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation