drylin® SAWC Lineáris modulok kis beépítési helyekre

Rövid kialakítás vezérorsó motorral együtt

  • Kompakt, rövid típus a drylin® E-spindle motorok használatának köszönhetően.
  • A hasznos hossz és a teljes hossz optimalizált aránya (akár 70 mm a SAW-sorozathoz képest)
  • Javított futási viselkedés
  • Helytakarékos és könnyű
  • 2 méret

Termékszolgáltatások

Katalógus

Katalógusadatok letöltése

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Kérjen árajánlatot

Online konfigurátor

Ingyenes online konfigurátor

A SAWC sorozat méretei

SAWC-0630

  • Maximális lökethossz: 300 mm
  • Csúszka hossza: 50 mm
  • max. stat. Terhelhetőség:
    • N
    • radiális: 200 N

SAWC-1040

  • Maximális lökethossz: 500 mm
  • Csúszó hossza: 69 mm
  • max. stat. Terhelhetőség:
    • N
    • radiális 2000 N

Kattintson a nyilakra a nagyításhoz

Műszaki rajz

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation