Meghibásodásbiztos energialánc, mint kábelvezetés egy innovatív kerékpárgarázsban

A parkoló kerékpárok tárolására és visszavételére szolgáló tároló- és visszavételi egység megbízhatóan működik az E2.1 e-chain® rendszernek köszönhetően.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: E2.1 sorozatú energialánc
  • Követelmények: Biztonságos és megbízható kábelvezetés, nagyfokú rugalmasság, akár 1 m/sec haladási sebesség.
  • Iparág: Raktározó- és betárológépek az anyagmozgatásban
  • Siker az ügyfél számára: Az E2.1 e-chain® közepes terhekhez, az ügyfél kétszeres költséget takarít meg: a beszerzésen és a gyors és egyszerű kábellel való feltöltésen. A SERAAP így tartani tudta az ügyfél által meghatározott árat.
SERAAB kerékpárgarázs

Probléma

Megoldás

Kerékpár garázs
Tároló- és betárolóegység energialánccal

igus® GmbH+49 2203 9649-0