Change Language :
Mi megkönnyítjük Önnek a dolgát: foglalja le telepítési és üzembe helyezési szolgáltatásunkat, amikor megvásárolja automatizálási megoldását, és dőljön hátra nyugodtan. Szakértőink egy fix összegért a teljes kezdeti telepítést elvégzik, beleértve a célállomáson történő működési ellenőrzést is. Szakértőinktől útmutatást kap, hogy az üzembe helyezés után Ön maga is munkához láthasson. Ha ezután további integrációs szolgáltatásokra van szükség, ezt is egyeztetjük az integrátorral. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne!
Rendelését biztonságosan csomagolva küldjük el Önnek. A raktárkészlettől függően ez akár néhány napot is igénybe vehet. a költséghatékony automatizálás az első lépéssel kezdődik: az alkatrészek egyszerű és költséghatékony megrendelésével és kiszállításával.
Itt is vagyunk! Szakembereink a mechanikus alkatrészek összeszerelésével kezdik. Robotok, házak, véghatások - minden optimálisan kapcsolódik egymáshoz, hogy garantáljuk a zökkenőmentes mozgássorozatot.
A robotot egy szabványosított tesztprogrammal indítják el, hogy ellenőrizni lehessen a működését. Ez azonban még nem képviseli az Ön egyéni mozgássorozatát.
Végül mindent ellenőriznek. Mind a PC-n keresztüli választ, mind a mechanikus mozgásokat és a mozgások simaságát. Minden apró részletet ellenőriznek a tényleges használat előtt.
Az Ön filmes rendszere és tartozékai most már készen állnak a rendeltetésszerű használatra. Innen két lehetősége van: Ön maga gondoskodik az integrációról, vagy igénybe vesz egy integrációs szakértőt. Partnerhálózatunkon keresztül itt is kompetens támogatást tudunk nyújtani.

Kézzelfogható támogatás a zökkenőmentes automatizáláshoz
További szakértelemre és munkaerőre van szüksége az integrációhoz? Integrátorhálózatunk segítségével bizonyított automatizálási szakértőkhöz juthat hozzá. Minden igus® automatizálási partner már megvalósított végfelhasználói projekteket és sok tapasztalatot szerzett az igus® termékek használatával kapcsolatban. Ezenkívül minden automatizálási partnert képzéssel és szakértelmünkkel támogatunk műszaki irodai munkatársainkon keresztül.
Ez lehetővé teszi számunkra, hogy Önnel együtt a lehető legjobb megoldást találjuk meg.
Tipikus integrációs szolgáltatások
Szükség esetén forduljon hozzánk bizalommal!