Kicsi, de hatalmas ... a legkönnyebb belépő az érzékelők világába

intelligens műanyag DIY szerszámok

Tech up

  • Az adatok alapján javíthatja a saját termékei és folyamatai minőségét
  • Közvetlen csatlakozás az üzemirányítási rendszerhez (PLC) potenciálmentes érintkezőkön keresztül lehetséges

Cost down

  • Költséghatékonyabb és gyorsabb belépés az érzékelők világába; DIY alkalmazásokhoz is alkalmas
  • Az állapotalapú adatfolyamoknak köszönhetően elkerülhetők a nem tervezett állásidők

Bizonyíték

Fenntarthatóság

  • A kedvező árú érzékelőkkel megtakaríthatók a drága termékfejlesztési költségek
  • Az állapotalapú karbantartással elkerülhető a felesleges vagy idő előtti termékcsere

Jelenlegi DIY eszközök áttekintése:

Forgásérzékelő

  • Alkalmazás: A kihúzási hossz mérése
  • Alkatrészszám: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Érzékenység: 9 fordulat
  • Kimeneti jel: 4-20 mA

Lineáris szenzor

  • Alkalmazás: Pozíció érzékelés / elmozdulás mérő rendszer 10 mm-es perforált sínen
  • Alkatrész sz.: IS.DY.L.P.01.BETA
  • Kimeneti jel: TTL 5V
  • Feszültség: 5V DC

Kommunikációs modul

  • Alkalmazás: Adat megosztás
  • Alkatrész sz.: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Hardware: ESP 32 mikroprocesszor
  • Kimeneti jel: TTL 5V
  • Kapcsolatok: Wi-Fi, NBlot, USB, M8

Forgás szenzor

  • Alkalmazás: Forgómozgások mérése
  • Alkatrész sz.: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Érzékenység: 29 lépés
  • Kimeneti jel: TTL 5V

Lineáris szenzor

  • Alkalmazás: elmozdulás mérőrendszer lineáris vezetésekhez
  • Alkatrész sz.: IS.DY.L.D.01.BETA
  • Kimeneti jel: TTL 5V

Ipari PC

  • Alkalmazás: Adat kiértékelés és feldolgozás
  • Alkatrész sz.: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Hardware: Raspberry 4
  • Software: Raspian
  • Kapcsolatok: Wi-Fi, LAN, USB, M8
Richard Habering IoT-szakértő elmagyarázza az új, alacsony költségű szenzortechnológia használatát és előnyeit egy mini kopásérzékelő segítségével.

Példák az állapotfelügyelet sikeres gyakorlati alkalmazására

„Kevesebb erőfeszítés, nagyobb rendelkezésre állás”

Az i.Sense gyakorlati példák áttekintése

Világszerte alkalmazott ügyfélmegoldások


Hírkatalógus: 2023-as intelligens műanyag hírek

Információk ...

smart 3D adatok

... try it ...

Vásároljon smart plastics új termékeket az igus webáruházban

... realise

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation